目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
Electrak PPA-DC - Electrak PPA-DC 直线执行器
Thomson Linear
直线执行器
Electrak PPA-DC
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/linear_actuators/ppa/ppa_asmtab.prj},{NB=PPA90-18B65-04N-XXX},{MV=Electrack PPA-DC, 90 Vdc},{MV1=PPA-DC, 90 Vdc},{MVPN=PPA90},{DLC=18B65},{S=04},{BO=N},{FO=XX},{BELO=X},{PPATH=parts/ppa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MV1
Model 和 输入电压
ⁿ/ₐ
PPA12-18B65-04N-XXX
PPA12-18B65-04N-XXX
PPA-DC, 12 Vdc
PPA24-18B65-04N-XXX
PPA24-18B65-04N-XXX
PPA-DC, 24 Vdc
PPA36-18B65-04N-XXX
PPA36-18B65-04N-XXX
PPA-DC, 36 Vdc
PPA90-18B65-04N-XXX
PPA90-18B65-04N-XXX
PPA-DC, 90 Vdc
PPA11-18B65-04N-XXX
PPA11-18B65-04N-XXX
PPA-AC, 1 x 115 Vdc
PPA22-18B65-04N-XXX
PPA22-18B65-04N-XXX
PPA-AC, 1 x 230 Vdc
PA11-18B65-04N-XXX
PA11-18B65-04N-XXX
PA-AC, 1 x 115 Vdc
PA22-18B65-04N-XXX
PA22-18B65-04N-XXX
PA-AC, 1 x 230 Vdc
PPA00-01B65-04N-XXX
PPA00-01B65-04N-XXX
PPA-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表