目錄: Thomson Linear
Created: 11.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Thomson Linear
Electrak 1 - Electrak DC - Electrak 1 直线执行器
Thomson Linear
直线执行器
Electrak 1
Powered by
CAD模型選擇
{thomsonlinear/linear_actuators/electrak_1/electrak_1_asmtab.prj},{NB=S24-09A04-01-CAA},{MIV=S24 - = Electrak 1, 24 Vdc},{MIVPN=S24},{CE=-},{DLC=09A04},{ES=01},{SC=C = Packard Electric Pack-Con},{FAOPT=A},{RAOPT=A},{PPATH=parts/electrak_1_asmtpl.prj},{TYPE=1},{SCD=C},{MV=S24 - = Electrak 1, 24 Vdc},{MVPN=S24-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MIV
产品 和 电压
ⁿ/ₐ
SC
特殊 连接器
ⁿ/ₐ
A
缩回长度 (A)
[mm]
W
重量
[kg]
S12-09A04-01-CAA
S12-09A04-01-CAA
S12 - = Electrak 1, 12 Vd...
C = Packard Electric Pack...
135.0
0.52
S24-09A04-01-CAA
S24-09A04-01-CAA
S24 - = Electrak 1, 24 Vd...
C = Packard Electric Pack...
135.0
0.52
SP12-09A04-01-CAA
SP12-09A04-01-CAA
SP12- = 12 Vdc 带 电位计
C = Packard Electric Pack...
170.0
0.50
SP24-09A04-01-CAA
SP24-09A04-01-CAA
SP24- = 24 Vdc 带 电位计
C = Packard Electric Pack...
170.0
0.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表