不锈钢式SSR-XWM型
THK
直线运动系统
LM滚动导轨
保持器型LM滚动导轨
球保持器型
LM滚动导轨SSR型
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_ssr/ssr_xwm_asmtab.prj},{NB=SSR20XW1SSM-220LM_G20_0_B-M6F_76-75_0_0_0_1_},{LEND=4140.0},{LPORM=67.00},{LPORX=1000.00},{M=28.00},{W=42.00},{LTR=66.50},{B=32.00},{C=5.00},{S=32.00},{H=0.00},{L1=46.60},{T=8.20},{T1=0.00},{K=22.00},{N=5.50},{E=12.00},{E0=5.20},{F0=2.80},{D0=3.00},{H3=6.00},{W1=20.00},{W2=11.00},{M1=15.50},{F=60.00},{D1=6.00},{D2=9.50},{HM=8.50},{MAXL=1480.00},{GA=20.00},{ND=2.000},{PD=220},{MN=SSR20XWM},{INFO=InfoText},{INFO1=InfoText},{GN=B-M6F},{PPATH=ssr_xwm/ssr_xwm_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=220.0},{ACCG=},{G=},{GX=20},{DRMH=},{NR=},{POR=0},{GPJ=B},{TAPH=},{P1=76.75},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
拼接数
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SSR15XW1SSM+160LYM (G20g2...
SSR15XWM
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SSR20XW1SSM+220LM (G20g20...
SSR20XWM
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SSR25XW1SSM+220LYM (G20g2...
SSR25XWM
20.00
-
If you hope to avoid coll...
SSR30XW1SSM+280LM (G20g20...
SSR30XWM
20.00
-
If you hope to avoid coll...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表