中负荷型法兰式LBF型
THK
直线运动系统
滚珠花键
高扭矩型
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/ball_spline/high_torque_type/lbf_asmtab.prj},{NB=LBF40+360L(3601350)},{SIZE=LBF40},{NOC=1},{DOC=},{SE=},{CL=},{AS=},{HSS=},{LOS=360.0},{PFC=135.0},{PSC=0.0},{PPATH=assemblies/lbf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
SIZE
公称型号
ⁿ/ₐ
LBF15+160L
LBF15
LBF20+200L
LBF20
LBF25+240L
LBF25
LBF30+280L
LBF30
LBF40+360L
LBF40
LBF50+400L
LBF50
LBF60+508L
LBF60
LBF70+440L
LBF70
LBF85+560L
LBF85
LBF100+640L
LBF100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表