您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
HBN-V - Caged ball / High load / High speed
THK
进给丝杠
Ball Screw (New classification)
High-Thrust Ball Screw
No preload
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw_2/high_thrust/nopreload/rev2_h_l_b_s_t_hbn_v_asmtab.prj},{NB=HBN6320V-7.5RRG2+277LC0(0G200)_rev},{NL=257.000},{GTC0=1200.000},{GTC1=1200.000},{GTC2=1200.000},{GTC3=1200.000},{GTC5=1000.000},{G1C0=1600.000},{G1C1=1600.000},{G1C2=1600.000},{G1C3=1600.000},{G1C5=1300.000},{G2C0=2000.000},{G2C1=2500.000},{G2C2=2500.000},{G2C3=2500.000},{G2C5=2000.000},{G2C7=2000.000},{G3C0=2500.000},{G3C1=2500.000},{G3C2=2500.000},{G3C3=2500.000},{G3C5=2000.000},{G3C7=0.000},{SD=63},{W=5},{X=3},{A11=0.000},{E1=0},{F1=0},{NDMM11=0.000},{PM11=0.000},{N1=0},{H1=0},{G1=0.000},{T1=0.000},{P1=0.000},{R1=0.000},{P11=0.000},{A3=0.000},{E3=0},{E33=0.000},{B3=0.000},{F3=0.000},{F33=0.000},{G3=0.000},{A22=0.000},{TS=RR},{FS=},{SS=},{OLS=277},{AXC=G2},{ACC=C0},{PN=0},{SEM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
NL
Nut length
[mm]
FL
Length of Fixed side shaft end shape
ⁿ/ₐ
SL
Length of Supported side shaft end shape
ⁿ/ₐ
ETP
Effective thread part
[mm]
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
ⁿ/ₐ
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
HBN5010V-7.5RRG2+163LC0
HBN5010V-7.5
0.0
143.000
0.000
0.000
143
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN5012V-7.5RRG2+183LC0
HBN5012V-7.5
0.0
163.000
0.000
0.000
163
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN5016V-7.5RRG2+233LC0
HBN5016V-7.5
0.0
213.000
0.000
0.000
213
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN6316V-7.5RRG2+233LC0
HBN6316V-7.5
0.0
213.000
0.000
0.000
213
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN6316V-10.5RRG2+281LC0
HBN6316V-10.5
0.0
261.000
0.000
0.000
261
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN6320V-7.5RRG2+277LC0
HBN6320V-7.5
0.0
257.000
0.000
0.000
257
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN6325V-10.5RRG2+397LC0
HBN6325V-10.5
0.0
377.000
0.000
0.000
377
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN8016V-7.5RRG2+239LC0
HBN8016V-7.5
0.0
219.000
0.000
0.000
219
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN8016V-10.5RRG2+287LC0
HBN8016V-10.5
0.0
267.000
0.000
0.000
267
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN8020V-7.5RRG2+277LC0
HBN8020V-7.5
0.0
257.000
0.000
0.000
257
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN8020V-10.5RRG2+337LC0
HBN8020V-10.5
0.0
317.000
0.000
0.000
317
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN8025V-7.5RRG2+335LC0
HBN8025V-7.5
0.0
315.000
0.000
0.000
315
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
HBN8025V-10.5RRG2+411LC0
HBN8025V-10.5
0.0
391.000
0.000
0.000
391
10
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表