双螺母预压式BLW型
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
大导程精密滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_precision_gbs/d_n_blw_asmtab.prj},{NB=BLW2525-3.6WWG0+144.5LC3_0_3_0_0},{SD=25.000},{LEAD=10.000},{SDSP=26.000},{SDSC=22.000},{CSA=16.600},{COSA=38.700},{K=700.000},{D=57.000},{D1=82.000},{L1=124.500},{H=12.000},{B1=101.500},{B2=33.000},{BB3=44.000},{D2=47.000},{PCD=68.000},{SD1=6.600},{TW=60.000},{NN1=5.000},{SD2=0.000},{SH=0.000},{EL=2274.000},{A11=15.000},{B11=12.000},{E1=49.000},{F1=20.000},{S1=13.000},{J1=18.000},{N1=7.000},{H1=10.000},{G1=4.000},{T1=2.500},{P1=16.000},{R1=11.300},{P11=16.000},{A22=17.000},{B22=15.000},{E2=53.000},{F2=23.000},{S2=17.000},{J2=18.000},{N2=7.000},{H2=10.000},{G2=5.000},{T2=3.000},{P2=21.000},{R2=14.300},{A3=15.000},{E3=13.000},{QZ=},{TS=WW},{ST=0.00},{FS=},{SS=},{A=3},{PN=0},{SEM=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
OLS
丝杠轴全长 (注1
[mm]
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
BLW1510-5.6WWG0+109LC3
BLW1510-5.6
109.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BLW1616-3.6G0+104.5LC3
BLW1616-3.6
104.500
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BLW2020-3.6WWG0+125LC3
BLW2020-3.6
125.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BLW2525-3.6WWG0+144.5LC3
BLW2525-3.6
144.500
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BLW3232-3.6WWG0+175LC3
BLW3232-3.6
175.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BLW3636-3.6WWG0+201LC3
BLW3636-3.6
201.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BLW4040-3.6WWG0+211LC3
BLW4040-3.6
211.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BLW5050-3.6WWG0+265LC3
BLW5050-3.6
265.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表