单螺母BNF型
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
滚珠丝杠
新精度标准符合型滚珠丝杠CES
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/cost_effective_screw_ces/single_bnf_asmtab.prj},{NB=BNF2505-5RRG1+65LCp3(01P300)},{SD=25.000},{LEAD=5.000},{SDSP=25.750},{SDSC=22.200},{CSA=16.700},{COSA=44.000},{K=460.000},{D=50.000},{D1=73.000},{L1=55.000},{H=11.000},{B1=44.000},{PCD=61.000},{SD1=5.500},{SD2=9.500},{SH=5.500},{L=55.000},{EL=1000.000},{A11=15.000},{B11=12.000},{S1=13.000},{J1=18.000},{F1=20.000},{E1=49.000},{N1=7.000},{H1=10.000},{G1=4.000},{T1=2.500},{P1=16.000},{R1=11.300},{P11=16.000},{A22=17.000},{B22=15.000},{E2=53.000},{F2=23.000},{S2=17.000},{J2=18.000},{N2=7.000},{H2=10.000},{G2=5.000},{T2=3.000},{P2=21.000},{R2=14.300},{A3=15.000},{E3=13.000},{E33=0.000},{B3=14.300},{F3=1015.000},{F33=0.000},{G3=1.150},{QZ=N},{TS=RR},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=1P3},{SEM=0},{PN=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
OLS
丝杠轴全长 (注1
[mm]
NOTE1
注1
ⁿ/ₐ
NOTE2
注2
ⁿ/ₐ
BNF1605-5RRG1+66LCp3
BNF1605-5
66.000
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
BNF2505-3RRG1+62LCp3
BNF2505-3
62.000
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
BNF2505-5RRG1+65LCp3
BNF2505-5
65.000
在行程两端部加上+5mm的丝杠轴全长
-
BNF3210A-5RRG1+120LCp3
BNF3210A-5
120.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BNF3610-5RRG1+131LCp3
BNF3610-5
131.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
BNF4012-5RRG1+139LCp3
BNF4012-5
139.000
在行程两端部加上+10mm的丝杠轴全长
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表