SADW-32C - Advanced Single Disk Type Coupling
(株)成一机工
小型精密联轴器
SAD
SADW
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sads/sad_w/sadw-32c.prj},{NB=SADW-32C-5x5(00No Tap-00No Tap)},{PN=SADW-32C},{FM=C},{D=32.0},{L=40.0},{L1=12.0},{D1=5.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=No Tap},{D2=5.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=No Tap},{DD2=29.300},{L5=14.4},{F=3.6},{SZ=M3},{SZM=3.0},{S1D=40.0},{S1C=42.4},{BH=3.10},{NT=3},{MT=6},{MRPM=9000},{MOI=1.5 x 10^-5},{TW=1700},{MASS=112},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.2},{CLS=O},{DDL=12.0},{F1=7.5},{L3=5.1},{CDD=8.000},{MM=11.6},{GAP=2.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
产品编号
ⁿ/ₐ
D
外径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
SADW-32C-5x5
SADW-32C
32.0
40.0
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表