17000129000 - Clamp with nose, closed
SToxxparts
17 Clamping technology
17000129000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000129000/17000129000.prj},{NB=17000129003},{ARTNR=17000129003},{B1=26},{L1=250},{A=40},{B2=70},{B3=43},{L2=83},{L3=140},{L4=56},{D=1},{MAT=Vergütungsstahl, lackiert},{GEW=3520}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
B1
Nominal dimension
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
for screws
[Zoll]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000129001
17000129001
22
250
40
60
35
68
160
45
3/4
Vergütungsstahl, lackiert
2930
17000129002
17000129002
22
315
40
60
35
68
220
45
3/4
Vergütungsstahl, lackiert
3750
17000129003
17000129003
26
250
40
70
43
83
140
56
1
Vergütungsstahl, lackiert
3520
17000129004
17000129004
26
315
40
70
43
83
200
56
1
Vergütungsstahl, lackiert
4510
17000129005
17000129005
26
500
50
70
43
83
370
56
1
Vergütungsstahl, lackiert
7600
17000129006
17000129006
33
315
50
80
50
88
200
56
1 1/4
Vergütungsstahl, lackiert
6370
17000129007
17000129007
33
400
50
80
50
88
283
56
1 1/4
Vergütungsstahl, lackiert
7780
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表