17000119000 - Washer, precision design, steel
SToxxparts
17 Clamping technology
17000119000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000119000/17000119000.prj},{NB=17000119002},{ARTNR=17000119002},{D1=6.4},{D2=17},{S=3},{D=M6},{MAT=Vergütungsstahl, vergütet, brüniert},{GEW=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
D
for screws
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
17000119001
17000119001
5.3
13
3
M5
Vergütungsstahl, vergütet...
2.5
17000119005
17000119005
13
36
5
M12
Vergütungsstahl, vergütet...
34
17000119002
17000119002
6.4
17
3
M6
Vergütungsstahl, vergütet...
4.5
17000119006
17000119006
17
45
5
M16
Vergütungsstahl, vergütet...
53
17000119003
17000119003
8.4
24
4
M8
Vergütungsstahl, vergütet...
12
17000119004
17000119004
10.5
30
4
M10
Vergütungsstahl, vergütet...
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表