05001060000 - Stainless steel leveling foot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001060000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001060000/05001060000.prj},{NB=05001060012},{PREVIEW=05001060000.png},{ARTNR=05001060012},{VAR=mit Kontermutter (B)},{D1=65},{D2=M16},{H1=112},{D3=M45x1.5},{D4=65},{H2=-},{H3=-},{H4=90},{H5=22},{F=155},{MAT=1.4301},{GEW=1758},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/89.37.8f.05001060000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=23817}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
max.
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H2
min.
[mm]
H3
Adjustment travel
[mm]
H4
min.
[mm]
H5
Vertellweg
[mm]
F
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001060001
05001060001
mit Kontermutter (B)
40
M10
69
M28x1.5
40
-
-
59
10
70
1.4301
418
05001060002
05001060002
mit Kontermutter (B)
40
M10
86
M28x1.5
40
-
-
68
18
70
1.4301
480
05001060003
05001060003
ohne Kontermutter (A)
119
M16
112
M45x1.5
65
82
30
-
-
155
1.4301
2880
05001060004
05001060004
mit Kontermutter (B)
119
M16
112
M45x1.5
65
-
-
90
22
155
1.4301
2980
05001060005
05001060005
ohne Kontermutter (A)
119
M16
148
M45x1.5
65
100
48
-
-
155
1.4301
3260
05001060006
05001060006
mit Kontermutter (B)
119
M16
148
M45x1.5
65
-
-
108
40
155
1.4301
3360
05001060007
05001060007
ohne Kontermutter (A)
52
M12
103
M36x1.5
52
73
30
-
-
85
1.4301
975
05001060008
05001060008
mit Kontermutter (B)
52
M12
103
M36x1.5
52
-
-
80
23
85
1.4301
1498
05001060009
05001060009
ohne Kontermutter (A)
52
M12
80
M36x1.5
52
61
19
-
-
85
1.4301
815
05001060010
05001060010
mit Kontermutter (B)
52
M12
80
M36x1.5
52
-
-
69
11
85
1.4301
897
05001060011
05001060011
ohne Kontermutter (A)
65
M16
112
M45x1.5
65
82
30
-
-
155
1.4301
1665
05001060012
05001060012
mit Kontermutter (B)
65
M16
112
M45x1.5
65
-
-
90
22
155
1.4301
1758
05001060013
05001060013
ohne Kontermutter (A)
65
M16
148
M45x1.5
65
100
48
-
-
155
1.4301
2048
05001060014
05001060014
mit Kontermutter (B)
65
M16
148
M45x1.5
65
-
-
108
40
155
1.4301
2145
05001060015
05001060015
ohne Kontermutter (A)
99
M12
103
M36x1.5
52
73
30
-
-
85
1.4301
1595
05001060016
05001060016
mit Kontermutter (B)
99
M12
103
M36x1.5
52
-
-
80
23
85
1.4301
1645
05001060017
05001060017
ohne Kontermutter (A)
99
M12
80
M36x1.5
52
61
19
-
-
85
1.4301
1425
05001060018
05001060018
mit Kontermutter (B)
99
M12
80
M36x1.5
52
-
-
69
11
85
1.4301
1031
05001060019
05001060019
mit Kontermutter (B)
79
M10
69
M28x1.5
40
-
-
59
10
70
1.4301
755
05001060020
05001060020
mit Kontermutter (B)
79
M10
86
M28x1.5
40
-
-
68
18
70
1.4301
800
05001060021
05001060021
ohne Kontermutter (A)
40
M10
69
M28x1.5
40
53
16
-
-
70
1.4301
391
05001060022
05001060022
ohne Kontermutter (A)
40
M10
86
M28x1.5
40
62
24
-
-
70
1.4301
461
05001060023
05001060023
ohne Kontermutter (A)
79
M10
69
M28x1.5
40
53
16
-
-
70
1.4301
730
05001060024
05001060024
ohne Kontermutter (A)
79
M10
86
M28x1.5
40
62
24
-
-
70
1.4301
825
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表