05000029000 - Articulated foot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000029000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000029000/05000029000.prj},{NB=05000029054},{ARTNR=05000029054},{V=mit Gummiauflage},{D1=60},{D2=M24},{L1=98},{L2=35.5},{L3=8.5},{SW=24},{SB=14},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert / Kunststofffuß (PA) glasfaserverstärkt / Gummiauflage (NBR) 70 Shore A},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/36.62.18.05000029000.pdf},{PREVIEW=05000029000.png},{DEFAULTSORTATTR=1068}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
SB
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
05000029001
05000029001
mit Gummiauflage
25
M10
50
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029002
05000029002
mit Gummiauflage
25
M10
63
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029003
05000029003
mit Gummiauflage
25
M10
80
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029004
05000029004
mit Gummiauflage
25
M6
40
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029005
05000029005
mit Gummiauflage
25
M6
50
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029006
05000029006
mit Gummiauflage
25
M6
63
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029007
05000029007
mit Gummiauflage
25
M8
40
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029008
05000029008
mit Gummiauflage
25
M8
50
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029009
05000029009
mit Gummiauflage
25
M8
63
18.5
4
12
5
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029010
05000029010
mit Gummiauflage
32
M10
50
22.5
5
15
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029011
05000029011
mit Gummiauflage
32
M10
63
22.5
5
15
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029012
05000029012
mit Gummiauflage
32
M10
80
22.5
5
15
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029013
05000029013
mit Gummiauflage
32
M12
100
22.5
5
15
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029014
05000029014
mit Gummiauflage
32
M12
63
22.5
5
15
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029015
05000029015
mit Gummiauflage
32
M12
80
22.5
5
15
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029016
05000029016
mit Gummiauflage
32
M8
40
22.5
5
12
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029017
05000029017
mit Gummiauflage
32
M8
50
22.5
5
12
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029018
05000029018
mit Gummiauflage
32
M8
63
22.5
5
12
7
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029019
05000029019
mit Gummiauflage
40
M10
50
25.5
6
15
10
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029020
05000029020
mit Gummiauflage
40
M10
63
25.5
6
15
10
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029021
05000029021
mit Gummiauflage
40
M10
80
25.5
6
15
10
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029022
05000029022
mit Gummiauflage
40
M12
100
25.5
6
17
10
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029023
05000029023
mit Gummiauflage
40
M12
63
25.5
6
17
10
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029024
05000029024
mit Gummiauflage
40
M12
80
25.5
6
17
10
Stahl verzinkt, blau pass...
05000029025
05000029025
mit Gummiauflage
40
M8
50
25.5
6
15
10
Stahl verzinkt, blau pass...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表