01000332000 - Nut, Hygienic Design
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000332000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000332000/01000332000.prj},{NB=01000332004},{ARTNR=01000332004},{OB=poliert},{D1=M8},{D2=18},{D3=18.8},{K=14.5},{T=9.5},{SW=13},{MAT=Edelstahl (1.4404)},{GEW=16.7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/78.8b.4e.010003320009.pdf},{PREVIEW=01000332000.png},{DEFAULTSORTATTR=1071583}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
T
min.
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000332001
01000332001
poliert
M10
21
21.8
18
12
16
Edelstahl (1.4404)
18.6
01000332002
01000332002
poliert
M5
12
12.8
10
6
8
Edelstahl (1.4404)
7.7
01000332003
01000332003
poliert
M6
14
14.8
12
7.5
10
Edelstahl (1.4404)
9.7
01000332004
01000332004
poliert
M8
18
18.8
14.5
9.5
13
Edelstahl (1.4404)
16.7
01000332005
01000332005
mattiert
M10
21
21.8
18
12
16
Edelstahl (1.4404)
18.6
01000332006
01000332006
mattiert
M5
12
12.8
10
6
8
Edelstahl (1.4404)
7.7
01000332007
01000332007
mattiert
M6
14
14.8
12
7.5
10
Edelstahl (1.4404)
9.7
01000332008
01000332008
mattiert
M8
18
18.8
14.5
9.5
13
Edelstahl (1.4404)
16.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表