01000312000 - Positioning bushing with collar DIN 172
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000312000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000312000/01000312000.prj},{NB=01000312279},{ARTNR=01000312279},{D1=27},{L1=25},{D2=42},{D3=46},{L2=5},{R=3},{MAT=Stahl gehärtet (HRC 62 ±2)},{GEW=167},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/42.2e.fa.010003120009.pdf},{PREVIEW=01000312000.png},{DEFAULTSORTATTR=1066074}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
L1
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
R
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000312001
01000312001
0.6
6
3
6
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.6
01000312002
01000312002
0.7
6
3
6
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.6
01000312003
01000312003
0.8
6
3
6
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.6
01000312004
01000312004
0.9
6
3
6
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.6
01000312005
01000312005
0.9
9
3
6
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.6
01000312006
01000312006
1.1
6
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.9
01000312007
01000312007
1.1
9
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1.2
01000312008
01000312008
1.2
6
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.9
01000312009
01000312009
1.2
9
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1.2
01000312010
01000312010
1.3
6
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.8
01000312011
01000312011
1.3
9
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1.2
01000312012
01000312012
1.4
6
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.9
01000312013
01000312013
1.4
9
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1.1
01000312014
01000312014
1.5
6
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.8
01000312015
01000312015
1.5
9
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1.2
01000312016
01000312016
1.6
6
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.8
01000312017
01000312017
1.6
9
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1.3
01000312018
01000312018
1.7
6
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.9
01000312019
01000312019
1.7
9
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1
01000312020
01000312020
1.8
6
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
0.8
01000312021
01000312021
1.8
9
4
7
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1
01000312022
01000312022
1.9
6
5
8
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1.1
01000312023
01000312023
1.9
9
5
8
2
1
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
1.5
01000312024
01000312024
10.1
12
18
22
4
2
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
20
01000312025
01000312025
10.1
20
18
22
4
2
Stahl gehärtet (HRC 62 ±2...
30
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表