01000308000 - Nut for T-slot with anti-slip device
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000308000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000308000/01000308000.prj},{NB=01000308005},{ARTNR=01000308005},{OB=brüniert},{A=10},{D=M8},{E=15},{H=12},{K=6},{S=0.65},{TN=10},{MAT=Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10},{GEW=14},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/03.89.7f.010003080009.pdf},{PREVIEW=01000308000.png},{DEFAULTSORTATTR=1064785}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OB
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
TN
for T-slots DIN 650
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000308001
01000308001
verzinkt, blau passiviert
12
M10
18
14
7
0.65
12
Vergütungsstahl, Festigke...
22
01000308002
01000308002
verzinkt, blau passiviert
14
M12
22
16
8
1
14
Vergütungsstahl, Festigke...
34
01000308003
01000308003
verzinkt, blau passiviert
18
M16
28
20
10
1
18
Vergütungsstahl, Festigke...
68
01000308004
01000308004
verzinkt, blau passiviert
22
M20
35
28
14
1.6
22
Vergütungsstahl, Festigke...
155
01000308005
01000308005
brüniert
10
M8
15
12
6
0.65
10
Vergütungsstahl, Festigke...
14
01000308006
01000308006
verzinkt, blau passiviert
10
M8
15
12
6
0.65
10
Vergütungsstahl, Festigke...
14
01000308007
01000308007
brüniert
12
M10
18
14
7
0.65
12
Vergütungsstahl, Festigke...
22
01000308008
01000308008
brüniert
14
M12
22
16
8
1
14
Vergütungsstahl, Festigke...
34
01000308009
01000308009
brüniert
18
M16
28
20
10
1
18
Vergütungsstahl, Festigke...
68
01000308010
01000308010
brüniert
22
M20
35
28
14
1.6
22
Vergütungsstahl, Festigke...
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表