01000298000 - Rhombus nut for T-slot
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000298000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000298000/01000298000.prj},{NB=01000298003},{ARTNR=01000298003},{A=14},{D=M12},{E=22},{H=16},{K=8},{TN=14},{MAT=Vergütungsstahl brüniert, Festigkeitsklasse 10},{GEW=22},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c8.e6.a0.010002980009.pdf},{PREVIEW=01000298000.png},{DEFAULTSORTATTR=1062058}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
-0.3/-0.5
[mm]
D
[mm]
E
-0.5
[mm]
H
[mm]
K
-0.5
[mm]
TN
for T-slots DIN 650
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000298001
01000298001
10
M8
15
12
6
10
Vergütungsstahl brüniert,...
9
01000298002
01000298002
12
M10
18
14
7
12
Vergütungsstahl brüniert,...
143
01000298003
01000298003
14
M12
22
16
8
14
Vergütungsstahl brüniert,...
22
01000298004
01000298004
16
M14
25
18
9
16
Vergütungsstahl brüniert,...
32
01000298005
01000298005
18
M16
28
20
10
18
Vergütungsstahl brüniert,...
44
01000298006
01000298006
22
M20
35
28
14
22
Vergütungsstahl brüniert,...
97
01000298007
01000298007
8
M6
13
10
6
8
Vergütungsstahl brüniert,...
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表