01000289000 - Screw plug with tapered thread
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000289000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000289000/01000289000.prj},{NB=01000289024},{ARTNR=01000289024},{GB=Precote 5},{D=M42x1.5},{H=18},{SW=22},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{GEW=142.6},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/d1.f9.22.010002890009.pdf},{PREVIEW=01000289000.png},{DEFAULTSORTATTR=1059514}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GB
Thread coating
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000289001
01000289001
-
M10x1
8
5
Stahl, verzinkt, blau pas...
3.3
01000289002
01000289002
Precote 5
M10x1
8
5
Stahl, verzinkt, blau pas...
3.4
01000289003
01000289003
-
M12x1.5
10
6
Stahl, verzinkt, blau pas...
5.6
01000289004
01000289004
Precote 5
M12x1.5
10
6
Stahl, verzinkt, blau pas...
5.5
01000289005
01000289005
-
M14x1.5
10
7
Stahl, verzinkt, blau pas...
8.2
01000289006
01000289006
Precote 5
M14x1.5
10
7
Stahl, verzinkt, blau pas...
8
01000289007
01000289007
-
M16x1.5
10
8
Stahl, verzinkt, blau pas...
10.4
01000289008
01000289008
Precote 5
M16x1.5
10
8
Stahl, verzinkt, blau pas...
10.4
01000289009
01000289009
-
M18x1.5
10
8
Stahl, verzinkt, blau pas...
14.3
01000289010
01000289010
Precote 5
M18x1.5
10
8
Stahl, verzinkt, blau pas...
14.6
01000289011
01000289011
-
M20x1.5
10
10
Stahl, verzinkt, blau pas...
17.1
01000289012
01000289012
Precote 5
M20x1.5
10
10
Stahl, verzinkt, blau pas...
17.4
01000289013
01000289013
-
M22x1.5
10
10
Stahl, verzinkt, blau pas...
22.3
01000289014
01000289014
Precote 5
M22x1.5
10
10
Stahl, verzinkt, blau pas...
22.4
01000289015
01000289015
-
M24x1.5
12
12
Stahl, verzinkt, blau pas...
30
01000289016
01000289016
Precote 5
M24x1.5
12
12
Stahl, verzinkt, blau pas...
30
01000289017
01000289017
-
M26x1.5
12
12
Stahl, verzinkt, blau pas...
37.3
01000289018
01000289018
Precote 5
M26x1.5
12
12
Stahl, verzinkt, blau pas...
37.4
01000289019
01000289019
-
M30x1.5
12
17
Stahl, verzinkt, blau pas...
44.7
01000289020
01000289020
Precote 5
M30x1.5
12
17
Stahl, verzinkt, blau pas...
44.2
01000289021
01000289021
-
M36x1.5
15
19
Stahl, verzinkt, blau pas...
86
01000289022
01000289022
Precote 5
M36x1.5
15
19
Stahl, verzinkt, blau pas...
86.2
01000289023
01000289023
-
M42x1.5
18
22
Stahl, verzinkt, blau pas...
132
01000289024
01000289024
Precote 5
M42x1.5
18
22
Stahl, verzinkt, blau pas...
142.6
01000289025
01000289025
-
M45x1.5
18
22
Stahl, verzinkt, blau pas...
163.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表