01000026000 - Collar drill bushing form B, DIN 172
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000026000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000026000/01000026000.prj},{NB=01000026267},{PREVIEW=01000026000.png},{ARTNR=01000026267},{D1=10.4},{D2=18},{D3=22},{L1=25},{L2=4},{MAT=Qualitätsstahl},{GEW=37},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/b9.ba.0b.010000260009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=831}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000026001
01000026001
0.4
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026002
01000026002
0.5
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026003
01000026003
0.6
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026004
01000026004
0.8
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026005
01000026005
1
3
6
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026006
01000026006
1
3
6
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026007
01000026007
1.1
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026008
01000026008
1.1
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026009
01000026009
1.2
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026010
01000026010
1.2
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026011
01000026011
1.3
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026012
01000026012
1.3
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026013
01000026013
1.4
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026014
01000026014
1.4
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026015
01000026015
1.5
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026016
01000026016
1.5
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026017
01000026017
1.6
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026018
01000026018
1.6
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026019
01000026019
1.7
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026020
01000026020
1.7
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026021
01000026021
1.8
4
7
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026022
01000026022
1.8
4
7
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026023
01000026023
1.9
5
8
9
2
Qualitätsstahl
1
01000026024
01000026024
2
5
8
6
2
Qualitätsstahl
1
01000026025
01000026025
2
5
8
9
2
Qualitätsstahl
1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表