GDANBG - 手轮-可折直幅条圆轮缘手轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
48-把手、手轮、手柄
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9882/sl-2237-2.prj},{NB=GDANBG125-12},{CODE=GDANBG},{TYPE=SBKZX},{AZFS=FKX},{LMAT=HT200},{LSUR=fahei},{SMAT=PF},{WAMAT=huangtong},{WMAT=PF},{WLMAT=SUM21},{WLSUR=duxin},{D=125},{W=12},{WX=12,14},{L=81.5},{L1=50},{H=40},{HH=17},{HH1=30},{DD1=30},{DD2=40},{M=8},{WEI=0.41},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1614765000288.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
LMAT
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
SMAT
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
WAMAT
握柄安装部材质
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
WLMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
WLSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
GDANBG80-10
GDANBG
手柄可折型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
55.0
26
32
13
25
20
28
8
0.18
GDANBG100-12
GDANBG
手柄可折型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
55.0
37
36
13
28
25
35
8
0.24
GDANBG125-12
GDANBG
手柄可折型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
81.5
50
40
17
30
30
40
8
0.41
GDANBG140-12
GDANBG
手柄可折型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
104.0
55
41
18
30
30
45
10
0.57
GDANBG160-12
GDANBG
手柄可折型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
160
104.0
65
47
20
35
30
45
10
0.64
GDANBG180-14
GDANBG
手柄可折型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
180
104.0
73
50
23
35
35
50
10
0.80
GDANBG200-14
GDANBG
手柄可折型
方孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200
104.0
80
54
23
40
35
50
10
0.94
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表