GDANBE,GDANBF - 手轮-可折直幅条圆轮缘手轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
48-把手、手轮、手柄
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9882/sl-2237-1.prj},{NB=GDANBE200-18},{CODE=GDANBE},{TYPE=SBKZX},{LMAT=HT200},{LSUR=fahei},{SMAT=PF},{WAMAT=huangtong},{WMAT=PF},{WLMAT=SUM21},{WLSUR=duxin},{D=200},{DD=18},{DDX=18,20},{M1=6},{L=104.0},{L1=80},{H=54},{HH=23},{HH1=40},{DD1=35},{DD2=50},{M=10},{WEI=0.94},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1614751742432.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
LMAT
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
SMAT
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
WAMAT
握柄安装部材质
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
WLMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
WLSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
FF
f
ⁿ/ₐ
SS
s
ⁿ/ₐ
GDANBE80-12
GDANBE
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
5
55.0
26
32
13
25
20
28
8
0.18
0.0
0.0
GDANBE100-10
GDANBE
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
5
55.0
37
36
13
28
25
35
8
0.24
0.0
0.0
GDANBE125-16
GDANBE
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
5
81.5
50
40
17
30
30
40
8
0.41
0.0
0.0
GDANBE140-18
GDANBE
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
6
104.0
55
41
18
30
30
45
10
0.57
0.0
0.0
GDANBE160-18
GDANBE
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
160
6
104.0
65
47
20
35
30
45
10
0.64
0.0
0.0
GDANBE180-18
GDANBE
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
180
6
104.0
73
50
23
35
35
50
10
0.80
0.0
0.0
GDANBE200-18
GDANBE
手柄可折型
螺钉锁紧型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200
6
104.0
80
54
23
40
35
50
10
0.94
0.0
0.0
GDANBF80-10
GDANBF
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
0
55.0
26
32
13
25
20
28
8
0.18
11.4
3.0
GDANBF100-12
GDANBF
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
0
55.0
37
36
13
28
25
35
8
0.24
13.8
4.0
GDANBF125-12
GDANBF
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
0
81.5
50
40
17
30
30
40
8
0.41
13.8
4.0
GDANBF140-15
GDANBF
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
0
104.0
55
41
18
30
30
45
10
0.57
17.3
5.0
GDANBF160-16
GDANBF
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
160
0
104.0
65
47
20
35
30
45
10
0.64
18.3
5.0
GDANBF180-16
GDANBF
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
180
0
104.0
73
50
23
35
35
50
10
0.80
18.3
5.0
GDANBF200-16
GDANBF
手柄可折型
键槽孔型
HT200
发黑
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200
0
104.0
80
54
23
40
35
50
10
0.94
18.3
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表