GDALAL,GDALAM - 手轮-直幅条圆轮缘手轮-无开口型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
48-把手、手轮、手柄
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9882/sl-2233-2.prj},{NB=GDALAL200-16},{CODE=GDALAL},{TYPE=ZDSBX},{LMAT=SUS303},{LSUR=-},{SMAT=PF},{WAMAT=huangtong},{WMAT=PF},{WLMAT=SUM21},{WLSUR=duxin},{D=200},{DD=16},{DDX=16,18,20},{M1=6},{L=74},{L1=80},{H=54},{HH=23},{HH1=40},{DD1=35},{DD2=50},{M=10},{WEI=0.78},{FF=18.3},{SS=5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1484375982096.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
AZFS
安装方式
ⁿ/ₐ
LMAT
联轴部分材质
ⁿ/ₐ
LSUR
联轴部分表面处理
ⁿ/ₐ
SMAT
手轮主体材质
ⁿ/ₐ
WAMAT
握柄安装部材质
ⁿ/ₐ
WMAT
握柄材质
ⁿ/ₐ
WLMAT
握柄螺纹部材质
ⁿ/ₐ
WLSUR
握柄螺纹部表面处理
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
HH1
h1
ⁿ/ₐ
DD1
d1
ⁿ/ₐ
DD2
d2
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
FF
f
ⁿ/ₐ
SS
s
ⁿ/ₐ
GDALAL80-10
GDALAL
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
5
40
26
32
13
25
20
28
8
0.14
11.4
3
GDALAL100-10
GDALAL
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
5
40
37
36
13
28
25
35
8
0.20
13.8
4
GDALAL125-12
GDALAL
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
5
55
50
40
17
30
30
40
8
0.33
13.8
4
GDALAL140-15
GDALAL
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
6
67
55
41
18
30
30
45
10
0.41
17.3
5
GDALAL160-16
GDALAL
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
160
6
67
65
47
20
35
30
45
10
0.49
18.3
5
GDALAL180-16
GDALAL
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
180
6
67
73
50
23
35
35
50
10
0.64
18.3
5
GDALAL200-16
GDALAL
转动手柄型
螺钉锁紧型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200
6
74
80
54
23
40
35
50
10
0.78
18.3
5
GDALAM80-10
GDALAM
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
80
5
40
26
32
13
25
20
28
8
0.14
11.4
3
GDALAM100-12
GDALAM
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
100
5
40
37
36
13
28
25
35
8
0.20
13.8
4
GDALAM125-12
GDALAM
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
125
5
55
50
40
17
30
30
40
8
0.33
13.8
4
GDALAM140-15
GDALAM
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
140
6
67
55
41
18
30
30
45
10
0.41
17.3
5
GDALAM160-16
GDALAM
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
160
6
67
65
47
20
35
30
45
10
0.49
18.3
5
GDALAM180-16
GDALAM
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
180
6
67
73
50
23
35
35
50
10
0.64
18.3
5
GDALAM200-16
GDALAM
转动手柄型
键槽孔型
SUS303
-
PF
黄铜
PF
SUM21
镀锌
200
6
74
80
54
23
40
35
50
10
0.78
18.3
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表