GAPSN,GAPBSN,GAPSF - 合页-铝合金合页/铝合金异性合页
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gapsn2086-1_asmtab.prj},{NB=GAPBSN8-45},{CODE=GAPBSN},{MAT=A6063S-T5},{SUR=HSYJYHCL},{NO=8-45},{ALKG=15},{ALN=147},{WEI=70},{L=63},{W=80.00},{K=10.0},{P=43},{J=16.50},{S=47.0},{NTK=6.5},{NCK=13},{T=4.5},{E=5.5},{R=5.5},{PPATH=gapsn2086-1/gapsn2086-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ALKG
容许负载
[kg]
ALN
容许负载
[N]
WEI
重量
[g]
L
[mm]
W
[mm]
K
[mm]
P
[mm]
J
[mm]
S
[mm]
NTK
N(通孔)
[mm]
NCK
N(沉孔)
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
GAPSN5
GAPSN
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
本色阳极氧化处理
5
10
98
22
47
36.00
11.0
25
7.50
21.0
5.5
11
3.5
5.0
5.0
GAPSN6
GAPSN
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
本色阳极氧化处理
6
10
98
30
47
48.00
8.5
30
8.00
32.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSN8
GAPSN
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
本色阳极氧化处理
8
10
98
48
63
62.00
13.0
37
10.00
42.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSN8-45
GAPSN
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
本色阳极氧化处理
8-45
15
147
70
63
80.00
10.0
43
16.50
47.0
6.5
13
4.5
5.5
5.5
GAPBSN5
GAPBSN
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
黑色阳极氧化处理
5
10
98
22
47
36.00
11.0
25
7.50
21.0
5.5
11
3.5
5.0
5.0
GAPBSN6
GAPBSN
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
黑色阳极氧化处理
6
10
98
30
47
48.00
8.5
30
8.00
32.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPBSN8
GAPBSN
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
黑色阳极氧化处理
8
10
98
48
63
62.00
13.0
37
10.00
42.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPBSN8-45
GAPBSN
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
黑色阳极氧化处理
8-45
15
147
70
63
80.00
10.0
43
16.50
47.0
6.5
13
4.5
5.5
5.5
GAPSF6-5
GAPSF
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
异形用:本色阳极氧化处理
6-5
10
98
33
47
44.75
8.5
30
10.75
26.5
5.5
11
3.5
5.5
5.5
GAPSF6-5
GAPSF
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
异形用:本色阳极氧化处理
6-5
10
98
33
47
44.75
8.5
30
10.75
26.5
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSF8-5
GAPSF
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
异形用:本色阳极氧化处理
8-5
10
98
43
63
54.25
13.0
37
15.25
31.5
5.5
11
3.5
5.5
5.5
GAPSF8-5
GAPSF
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
异形用:本色阳极氧化处理
8-5
10
98
43
63
54.25
13.0
37
15.25
31.5
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSF845-5
GAPSF
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
异形用:本色阳极氧化处理
845-5
10
98
43
63
55.50
13.0
37
14.00
34.0
5.5
11
3.5
5.5
5.5
GAPSF845-5
GAPSF
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
异形用:本色阳极氧化处理
845-5
10
98
43
63
55.50
13.0
37
14.00
34.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSF8-6
GAPSF
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
异形用:本色阳极氧化处理
8-6
15
147
48
63
62.00
13.0
37
12.50
37.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
GAPSF845-6
GAPSF
A6063S-T5(衬套:聚缩醛)
异形用:本色阳极氧化处理
845-6
15
147
48
63
62.00
13.0
37
11.50
39.0
6.5
13
3.5
5.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表