GAFPQT - 焊接蝶形合页-方形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gafpqt-2116-2_asmtab.prj},{NB=GAFPQT75},{CODE=GAFPQT},{TYPE=FX/JMX},{ZH=ZZX},{MAT=SUS304},{SUR=LS},{SPEC=75},{A=70},{B=75},{H=12.0},{T=3.0},{DD1=6},{FZ=30},{WEI=0.17},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1647779282928.html},{PPATH=gafpqt-2116-1-2/gafpqt-2116-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZH
载荷
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPEC
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1[mm]
[mm]
FZ
负载
ⁿ/ₐ
WEI
参考重量
[Kg/pcs]
GAFPQT50
GAFPQT
方型/精密型
重载型
SUS304
拉丝
50
50
50
12.0
3.0
6
20
0.09
GAFPQT60
GAFPQT
方型/精密型
重载型
SUS304
拉丝
60
64
60
12.0
3.0
6
25
0.13
GAFPQT75
GAFPQT
方型/精密型
重载型
SUS304
拉丝
75
70
75
12.0
3.0
6
30
0.17
GAFPQT100
GAFPQT
方型/精密型
重载型
SUS304
拉丝
100
100
100
20.0
4.0
12
60
0.53
GAFPQT125
GAFPQT
方型/精密型
重载型
SUS304
拉丝
125
100
125
20.0
4.0
12
70
0.62
GAFPQT150
GAFPQT
方型/精密型
重载型
SUS304
拉丝
150
120
150
20.0
4.0
12
90
0.85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表