GAFLOB,GAFLOC,GAFLOD - 合页-不锈钢蝶形合页-锥孔型/经济型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gaflob2099-1_asmtab.prj},{NB=GAFLOC32},{CODE=GAFLOC},{TYPE=zkx},{CP=jingji},{MAT=SUS304},{SUR=dj},{GG=32},{A=22.0},{B=32},{A1=13.8},{B1=21.5},{H=0.0},{T=0.8},{D=4.4},{DD=3.4},{D1=2.0},{D2=3.8},{CR=0.5},{LOAD=3.0},{WEI=0.01},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646106414256.html},{PPATH=gaflob2099-1/gaflob2099-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CP
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
NOS
段数
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
GAFLOB50
GAFLOB
锥孔型
经济型
SUS201
拉丝
50
38.5
50
25.0
32.0
0.9
1.2
0
6.1
4.1
3.2
5.9
4.0
0.03
GAFLOC25
GAFLOC
锥孔型
经济型
SUS304
电解抛光
25
20.0
25
11.0
15.6
0.0
0.7
3
4.2
3.4
2.0
3.6
2.4
0.01
GAFLOC32
GAFLOC
锥孔型
经济型
SUS304
电解抛光
32
22.0
32
13.8
21.5
0.0
0.8
3
4.4
3.4
2.0
3.8
3.0
0.01
GAFLOC38
GAFLOC
锥孔型
经济型
SUS304
电解抛光
38
26.0
38
15.7
27.0
0.0
0.9
3
4.7
3.5
2.0
4.0
4.5
0.01
GAFLOD51
GAFLOD
锥孔型
经济型
SUS304
拉丝
51
51.0
40
32.5
20.0
0.0
4.3
6
10.5
5.5
5.0
10.0
20.0
0.06
GAFLOD71
GAFLOD
锥孔型
经济型
SUS304
拉丝
71
71.0
60
41.0
30.0
0.0
5.0
6
12.5
6.5
6.5
13.0
30.0
0.15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表