GAFCNV - 合页-铝合金蝶形合页-台阶锥孔型/平型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gafcnv2097-2_asmtab.prj},{NB=GAFCNV47},{CODE=GAFCNV},{TYPE=p/t},{CP=jingji},{MAT=A6063-T5},{SUR=yanghua},{GG=47},{A=35},{B=47},{A1=21},{B1=25},{H=10},{C=5.5},{D=11},{T=3.5},{T1=4.3},{DD=5.5},{LOAD=10},{WEI=0.025},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1674185541824.html},{PPATH=gafcnv2097-2/gafcnv2097-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CP
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DD
d
[mm]
LOAD
负载
[kg]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
GAFCNV47
GAFCNV
平型/台阶锥孔型
经济型
A6063-T5
砂喷本色阳极氧化
47
35
47
21
25
10
5.5
11
3.5
4.3
5.5
10
0.025
GAFCNV47A
GAFCNV
平型/台阶锥孔型
经济型
A6063-T5
砂喷本色阳极氧化
47A
47
47
32
30
11
7.5
13
3.5
4.3
6.5
10
0.035
GAFCNV63
GAFCNV
平型/台阶锥孔型
经济型
A6063-T5
砂喷本色阳极氧化
63
62
63
42
37
11
9.5
13
3.5
4.3
6.5
10
0.050
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表