GAFCNR,GAFCNS,GAFCNT,GAFCNU - 合页-铝合金蝶形合页-锥孔型/平型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gafcnr2097-1_asmtab.prj},{NB=GAFCNS63},{CODE=GAFCNS},{TYPE=p/z},{CUIGE=63},{A=62},{B=63},{A1=37},{B1=37},{H=11},{T=3.5},{DD=6.5},{D=13},{LOAD=15},{WEI=0.05},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1647985144672.html},{COLOR=1,1,1,0},{PPATH=gafcnr2097-1/gafcnr2097-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TS
性价比
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
CUIGE
规格
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
LOAD
负载
[kg]
WEI
参考重量
[kg/pcs]
GAFCNR48
GAFCNR
平型/锥孔型
经济型
A6063-T5
本色硬质氧化
48
48
47
32
30
11
3.5
6.5
13
10
0.03
GAFCNS63
GAFCNS
平型/锥孔型
普通型
A6063S-T5
本色硬质氧化
63
62
63
37
37
11
3.5
6.5
13
15
0.05
GAFCNS63A
GAFCNS
平型/锥孔型
普通型
A6063S-T5
本色硬质氧化
63A
62
63
39
37
11
3.5
6.5
13
15
0.05
GAFCNT63A
GAFCNT
平型/锥孔型
普通型
A6063S-T5
拉丝本色阳极氧化
63A
62
63
39
37
11
3.5
6.5
13
15
0.05
GAFCNU63A
GAFCNU
平型/锥孔型
普通型
A6063S-T5
拉丝黑色阳极氧化
63A
62
63
39
37
11
3.5
6.5
13
15
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表