FFPSCN - 洁净型接头-不锈钢型直接头
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/ffpscn1908-4.prj},{NB=FFPSCN8-1},{CODE=FFPSCN},{MATB=ju bing xi},{MATC=SUS304},{D=8},{NOM=1},{M=R1/8},{MX=9.728},{A=8},{B=27.9},{L=23.9},{H=14},{YX=20.0},{WEI=14.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATC
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOM
公称型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
H
对边距离
[mm]
YX
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量
[g]
FFPSCN4-1
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
4
1
R1/8
8
21.1
17.1
10
5.3
8.0
FFPSCN6-1
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
6
1
R1/8
8
22.7
18.7
12
12.5
8.5
FFPSCN6-2
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
6
2
R1/4
11
24.7
18.7
14
12.5
16.0
FFPSCN8-1
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
8
1
R1/8
8
27.9
23.9
14
20.0
14.5
FFPSCN8-2
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
8
2
R1/4
11
26.6
20.6
14
20.0
14.5
FFPSCN8-3
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
8
3
R3/8
12
23.9
17.6
17
20.0
21.5
FFPSCN10-2
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
10
2
R1/4
11
30.0
24.0
17
35.0
18.5
FFPSCN10-3
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
10
3
R3/8
12
29.5
23.2
17
35.0
24.0
FFPSCN12-3
FFPSCN
聚丙烯
SUS304
12
3
R3/8
12
32.1
25.8
21
59.0
32.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表