HESN,HESNS - 脚杯-橡胶底座型脚杯
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/hesn1813-1.prj},{NB=HESN16-100},{CODE=HESN},{TYPE=gangxing},{ZMAT=SS400},{ZSUR=dian chen ji tu fu},{XJMAT=lv ding xiang jiao},{XJHRD=xiao shiA80},{M=16},{A=100},{DD=55.5},{LL=10.0},{LL1=13.0},{B=24},{NCZ=4.4},{COLOR=0.275,0.275,0.275,0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZMAT
A主体(材质)
ⁿ/ₐ
ZSUR
A主体(表面处理)
ⁿ/ₐ
XJMAT
B橡胶部(硬度)
ⁿ/ₐ
XJHRD
B橡胶部材质(颜色)
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL
ℓ1
[mm]
LL1
ℓ2
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
NCZ
耐垂直负载(kN)
[kN]
WEI
重量
[g]
HESN8-60
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
8
60
40
35.5
10
5.5
6.5
13
13.5
79.0
4.0
239
HESN10-50
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
10
50
40
35.5
10
7.0
8.0
17
13.5
70.5
4.0
251
HESN10-75
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
10
75
40
35.5
10
7.0
8.0
17
13.5
95.5
4.0
276
HESN12-70
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
12
70
50
45.5
15
8.0
10.0
19
16.0
94.0
4.2
294
HESN12-100
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
12
100
50
45.5
15
8.0
10.0
19
16.0
124.0
4.2
310
HESN16-70
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
16
70
60
55.5
20
10.0
13.0
24
17.0
97.0
4.4
329
HESN16-100
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
16
100
60
55.5
20
10.0
13.0
24
17.0
127.0
4.4
377
HESN20-100
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
20
100
60
55.5
20
13.0
16.0
30
17.0
130.0
4.4
407
HESN20-130
HESN
钢型
SS400
电沉积涂复(黑色)
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
20
130
60
55.5
20
13.0
16.0
30
17.0
160.0
4.4
752
HESNS8-60
HESNS
不锈钢型
SUS304
电解研磨
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
8
60
40
35.5
10
5.5
6.5
13
13.5
79.0
4.0
80
HESNS10-50
HESNS
不锈钢型
SUS304
电解研磨
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
10
50
40
35.5
10
7.0
8.0
17
13.5
70.5
4.0
110
HESNS12-70
HESNS
不锈钢型
SUS304
电解研磨
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
12
70
50
45.5
15
8.0
10.0
19
16.0
94.0
4.2
160
HESNS16-70
HESNS
不锈钢型
SUS304
电解研磨
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
16
70
60
55.5
20
10.0
13.0
24
17.0
97.0
4.4
290
HESNS20-100
HESNS
不锈钢型
SUS304
电解研磨
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
20
100
60
55.5
20
13.0
16.0
30
17.0
130.0
4.4
440
HESNS20-130
HESNS
不锈钢型
SUS304
电解研磨
氯丁橡胶(黑色)
肖氏A80
20
130
60
55.5
20
13.0
16.0
30
17.0
160.0
4.4
510
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表