LAFSA - 缓冲器-经济型 油压缓冲器-重型可调式
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
35-缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t95/yyhcq_1716_2.prj},{NB=LAFSA4275},{CODE=LAFSA},{TYPE1=zhongxingketiaoshi},{MAT1=SS400},{MAT2=SUS304},{MAT3=juanzhi},{MATE4=SWP},{SUR=fahei},{W=-10°C~85°C},{GG=4275},{M=42},{P=1.5},{ST=75},{A=301.4},{B=187.5},{C=148.0},{D=12},{E=33.9},{F=44.5},{G=28.5},{H=50.0},{V=15.0},{MAXE=750},{HOUR=187000},{MW=6000},{MS=4.8},{PPATH=yyhcq_1716_2/yyhcq_1716_2.3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
MAT1
本体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
活塞杆 材质
ⁿ/ₐ
MAT3
撞击头 材质
ⁿ/ₐ
MATE4
缓冲弹簧 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
W
温度
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
P
螺距
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
MAXE
每次最大吸收量E
[Nm]
HOUR
小时最大吸收量 Ec
[Nm/hr]
MW
最大有效重量 Me
[kg]
MS
最高撞击速度
[m/s]
LAFSA4225
LAFSA
重型可调试
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10°C~85°C
4225
42
1.5
25
186.4
127.5
88.0
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
260
130000
3000
3.6
LAFSA4250
LAFSA
重型可调试
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10°C~85°C
4250
42
1.5
50
240.9
157.0
117.5
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
500
155000
4000
4.8
LAFSA4275
LAFSA
重型可调试
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10°C~85°C
4275
42
1.5
75
301.4
187.5
148.0
12
33.9
44.5
28.5
50.0
15.0
750
187000
6000
4.8
LAFSA64050
LAFSA
重型可调试
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10°C~85°C
64050
64
UNF2-1/2-12
50
247.8
146.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
12000
1560000
12727
1.6
LAFSA64100
LAFSA
重型可调试
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10°C~85°C
64100
64
UNF2-1/2-12
100
347.8
196.0
26.0
20
51.8
59.0
23.0
76.2
9.4
24000
1920000
18181
1.6
LAFSA64150
LAFSA
重型可调试
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10°C~85°C
64150
64
UNF2-1/2-12
150
467.8
256.0
26.0
20
61.8
59.0
23.0
76.2
9.4
36000
2520000
23636
1.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表