FBCP - 密封圈·VA型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1710.prj},{NB=FBCP016},{CODE=FBCP},{TYPE=VA xing},{MAT=dinjiao},{YINDU=HS70±5},{YANSE=0.275,0.275,0.275,0},{KEWE=-30°~100°},{KEYA=0.3MPayixia},{X=19m/syixia},{USE=nai shui qi},{G=016},{GJ=16},{D1=15.5},{D1X=[15.5:17.5/0.1]},{D=14.0},{C=3.0},{A=3.4},{B=5.5},{D2MAX=d1+2},{D3MIN=d1+9},{B1=4.5},{B1TOL=±0.6},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1531705868976.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YINDU
硬度
ⁿ/ₐ
YANSE
颜色
ⁿ/ₐ
KEWE
可使用温度范围
ⁿ/ₐ
KEYA
可使用压力范围
ⁿ/ₐ
X
线速度
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
G
规格
ⁿ/ₐ
GJ
公称直径
ⁿ/ₐ
D
d(mm)
ⁿ/ₐ
C
C(mm)
ⁿ/ₐ
A
A(mm)
ⁿ/ₐ
B
B(mm)
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2(max)
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3(min)
ⁿ/ₐ
B1
B1安装宽度
ⁿ/ₐ
B1TOL
B1安装宽度
ⁿ/ₐ
FBCP003
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
003
3
2.5
1.5
2.1
3.0
d1+1
d1+4
2.5
±0.3
FBCP004
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
004
4
3.2
2.0
2.4
3.7
d1+1
d1+6
3.0
±0.4
FBCP006
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
006
6
5.0
2.0
2.4
3.7
d1+1
d1+6
3.0
±0.4
FBCP007
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
007
7
6.0
2.0
2.4
3.7
d1+1
d1+6
3.0
±0.4
FBCP008
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
008
8
7.0
2.0
2.4
3.7
d1+1
d1+6
3.0
±0.4
FBCP010
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
010
10
9.0
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5
±0.6
FBCP012
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
012
12
10.5
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5
±0.6
FBCP014
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
014
14
12.5
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5
±0.6
FBCP016
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
016
16
14.0
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5
±0.6
FBCP018
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
018
18
16.0
3.0
3.4
5.5
d1+2
d1+9
4.5
±0.6
FBCP022
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
022
22
20.0
4.0
4.7
7.5
d1+2
d1+12
6.0
±0.8
FBCP025
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
025
25
22.0
4.0
4.7
7.5
d1+2
d1+12
6.0
±0.8
FBCP028
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
028
28
25.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.0
±0.8
FBCP030
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
030
30
27.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.0
±0.8
FBCP032
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
032
32
29.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.0
±0.8
FBCP035
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
035
35
31.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.0
±0.8
FBCP038
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
038
38
34.0
4.0
4.7
7.5
d1+3
d1+12
6.0
±0.8
FBCP040
FBCP
VA型
丁腈橡胶
HS70±5
黑色
-30°~100°
0.3MPa以下
19m/s以下
耐矿物油、水、空气等轴用旋转密封
040
40
36.0
5.0
5.5
9.0
d1+3
d1+15
7.0
±1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SAC_002 - V-ring seals, globally valid
SKF
06.06.2024
BA17 - 密封圈-VA型
HEFA
14.06.2024
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
FBCH - 密封圈·UN型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Turcon® Roto Glyd Ring®- internal sealing - Rotary seals, double acting se...
Trelleborg
21.07.2023
XUE61 - 密封圈:VA型E型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
EASS - 旋转轴密封
Festo
22.08.2023
XUE21 - 密封圈:VA型/ED 型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
TSS Type TRC (DIN 3761 Type B) - Radial Oil Seal TRC
Trelleborg
02.02.2018
MFHN - 无油密封圈 旋转用(丁腈橡胶·需润滑脂)
Misumi
08.06.2021
Turcon® Roto Variseal® - Rotary seals, single acting sealing element from T...
Trelleborg
21.07.2023
XUE51 - 密封圈:星型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XUE01_02 - 油封·带副唇型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FBMEM,FBMEJ - 高耐药品·高耐热密封材料
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表