FBMEM,FBMEJ - 高耐药品·高耐热密封材料
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1704.prj},{NB=FBMEM30},{CODE=FBMEM},{JIBIE=naiyao},{YANSE=0.275,0.275,0.275,0},{Z=260°C},{MAT=yangjiao},{NO=30},{W=3.50},{WTOL=±0.1},{DO=29.7},{MJ=±0.34},{D=30},{TOL=0/+0.08},{D1=36},{TOL1=+0.08/0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221105.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
JIBIE
级别
ⁿ/ₐ
YANSE
颜色
ⁿ/ₐ
Z
最高使用温度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NO
规格
ⁿ/ₐ
W
W(mm)
ⁿ/ₐ
WTOL
W 公差
ⁿ/ₐ
DO
do 内径
ⁿ/ₐ
MJ
FBMEM.FBMEJ公差
ⁿ/ₐ
D
d(mm)
ⁿ/ₐ
TOL
d公差
ⁿ/ₐ
D1
D(mm)
ⁿ/ₐ
TOL1
D公差
ⁿ/ₐ
FBMEM3
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
3
1.90
±0.08
2.8
±0.16
3
0/-0.05
6
+0.05/0
FBMEM4
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
4
1.90
±0.08
3.8
±0.16
4
0/-0.05
7
+0.05/0
FBMEM5
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
5
1.90
±0.08
4.8
±0.18
5
0/-0.05
8
+0.05/0
FBMEM6
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
6
1.90
±0.08
5.8
±0.18
6
0/-0.05
9
+0.05/0
FBMEM7
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
7
1.90
±0.08
6.8
±0.19
7
0/-0.05
10
+0.05/0
FBMEM8
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
8
1.90
±0.08
7.8
±0.19
8
0/-0.05
11
+0.05/0
FBMEM9
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
9
1.90
±0.08
8.8
±0.20
9
0/-0.05
12
+0.05/0
FBMEM10
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
10
1.90
±0.08
9.8
±0.20
10
0/-0.05
13
+0.05/0
FBMEM11
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
11
2.40
±0.09
10.8
±0.21
11
0/-0.06
15
+0.06/0
FBMEM12
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
12
2.40
±0.09
11.8
±0.22
12
0/-0.06
16
+0.06/0
FBMEM14
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
14
2.40
±0.09
13.8
±0.22
14
0/-0.06
18
+0.06/0
FBMEM15
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
15
2.40
±0.09
14.8
±0.24
15
0/-0.06
19
+0.06/0
FBMEM16
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
16
2.40
±0.09
15.8
±0.24
16
0/-0.06
20
+0.06/0
FBMEM18
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
18
2.40
±0.09
17.8
±0.25
18
0/-0.06
22
+0.06/0
FBMEM20
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
20
2.40
±0.09
19.8
±0.26
20
0/-0.06
24
+0.06/0
FBMEM21
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
21
2.40
±0.09
20.8
±0.27
21
0/-0.06
25
+0.06/0
FBMEM22
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
22
2.40
±0.09
21.8
±0.28
22
0/-0.06
26
+0.06/0
FBMEM24
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
24
3.50
±0.1
23.7
±0.28
24
0/+0.08
30
+0.08/0
FBMEM25
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
25
3.50
±0.1
24.7
±0.30
25
0/+0.08
31
+0.08/0
FBMEM26
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
26
3.50
±0.1
25.7
±0.31
26
0/+0.08
32
+0.08/0
FBMEM28
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
28
3.50
±0.1
27.7
±0.33.
28
0/+0.08
34
+0.08/0
FBMEM29
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
29
3.50
±0.1
28.7
±0.34
29
0/+0.08
35
+0.08/0
FBMEM30
FBMEM
耐药品级
黑色
260°C
全氟类氟橡胶
30
3.50
±0.1
29.7
±0.34
30
0/+0.08
36
+0.08/0
FBMEJ3
FBMEJ
特殊耐热级
黑色
320°C
全氟类氟橡胶
3
1.90
±0.08
2.8
±0.16
3
0/-0.05
6
+0.05/0
FBMEJ4
FBMEJ
特殊耐热级
黑色
320°C
全氟类氟橡胶
4
1.90
±0.08
3.8
±0.16
4
0/-0.05
7
+0.05/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FBNB,FBNW,FBNS,FBPF,FBFH,FBNG - O型圈·P系列/保护垫圈
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FBNA,FBNBR - O型圈·P系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
FBSA,FBSB,FBSSW,FBSS,FBSF,FBNH - O型圈·S系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
TSS Type TRC (DIN 3761 Type B) - Radial Oil Seal TRC
Trelleborg
02.02.2018
FBVA,FBVF,FBASA,FBASF - O型圈·S系列/AS系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FBGA,FAGB,FBGSW,FBGS,FBGF - O型圈·G系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
XUE01_02 - 油封·带副唇型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
O-Ring gasket-EPDM for unions black
Bänninger
31.01.2023
NPA, NPB, NPSW, NPSK, NPF, NPFH, NPEG - O形圈 - JIS B 2401 P系列(固定用·运动用)
Misumi
28.06.2024
XUE11_17 - 油封?双唇型/单唇型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
用于连接螺纹的 O 形圈 - 用于连接螺纹的 O 形圈
Hugro
23.12.2021
GRSL - 润滑脂密封圈
Misumi
09.09.2019
Double Lips (DS)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表