EBMSF,EBMSFS - 内六角止动螺丝-平头型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebmsf1575.prj},{NB=EBMSF12-15},{CODE=EBMSF},{MAT=SCM435},{M=12.0},{L=15.0},{LX=15,20,25,30},{MP=12×1.75},{B=6.0},{C=4.8},{DD=8.5},{P=1.75},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222057.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MP
M×P(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
C(最小)
[mm]
DD
d(最大)
[mm]
EBMSF2-2
EBMSF
SCM435
2.0
2×0.4
0.9
0.8
1.0
EBMSF2.6-3
EBMSF
SCM435
2.6
2.6×0.45
1.3
1.2
1.5
EBMSF3-2.5
EBMSF
SCM435
3.0
3×0.5
1.5
1.2
2.0
EBMSF4-3
EBMSF
SCM435
4.0
4×0.7
2.0
1.5
2.5
EBMSF5-4
EBMSF
SCM435
5.0
5×0.8
2.5
2.0
3.5
EBMSF6-5
EBMSF
SCM435
6.0
6×1.0
3.0
2.0
4.0
EBMSF8-6
EBMSF
SCM435
8.0
8×1.25
4.0
3.0
5.0
EBMSF10-12
EBMSF
SCM435
10.0
10×1.5
5.0
4.0
7.0
EBMSF12-15
EBMSF
SCM435
12.0
12×1.75
6.0
4.8
8.5
EBMSFS2-2
EBMSFS
SUS304
2.0
2×0.4
0.9
0.8
1.0
EBMSFS2.6-3
EBMSFS
SUS304
2.6
2.6×0.45
1.3
1.2
1.5
EBMSFS3-2.5
EBMSFS
SUS304
3.0
3×0.5
1.5
1.2
2.0
EBMSFS4-3
EBMSFS
SUS304
4.0
4×0.7
2.0
1.5
2.5
EBMSFS5-4
EBMSFS
SUS304
5.0
5×0.8
2.5
2.0
3.5
EBMSFS6-5
EBMSFS
SUS304
6.0
6×1.0
3.0
2.0
4.0
EBMSFS8-6
EBMSFS
SUS304
8.0
8×1.25
4.0
3.0
5.0
EBMSFS10-12
EBMSFS
SUS304
10.0
10×1.5
5.0
4.0
7.0
EBMSFS12-15
EBMSFS
SUS304
12.0
12×1.75
6.0
4.8
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表