EBMS,EBSMS - 外螺纹等高螺栓
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebms1580.prj},{NB=EBMS10-10},{CODE=EBMS},{MAT=SCM435},{HRD=33~38HRC},{SUR=-},{IC=10.9},{D=10.0},{L=10},{F=12},{DTOL=-0.025/-0.061},{LX=10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,110,120},{A=16.0},{B=6.0},{C=4.0},{E=8.0},{M=8.0},{MP=8×1.25},{P=1.25},{T=10.8},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222183.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
IC
强度分类
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
DTOL
D 公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
MP
M×P
ⁿ/ₐ
T
[mm]
EBMS4-10
EBMS
SCM435
33~38HRC
-
10.9
4.0
5
-0.020/-0.050
6.5
2.5
1.6
3.0
2.5×0.45
4.5
EBMS4.5-10
EBMS
SCM435
33~38HRC
-
10.9
4.5
6
-0.020/-0.050
7.0
2.5
1.6
3.0
3×0.5
5.0
EBMS5-10
EBMS
SCM435
33~38HRC
-
10.9
5.0
6
-0.020/-0.050
8.0
2.5
1.6
3.5
3×0.5
5.5
EBMS5.5-10
EBMS
SCM435
33~38HRC
-
10.9
5.5
7
-0.020/-0.050
9.0
3.0
2.2
4.0
4×0.7
6.0
EBMS6-10
EBMS
SCM435
33~38HRC
-
10.9
6.0
7
-0.020/-0.050
9.0
3.0
2.0
4.0
4×0.7
6.5
EBMS6.5-10
EBMS
SCM435
33~38HRC
-
10.9
6.5
9
-0.025/-0.061
10.0
4.0
2.5
5.0
5×0.8
7.0
EBMS8-10
EBMS
SCM435
33~38HRC
-
10.9
8.0
9
-0.025/-0.061
13.0
5.0
3.0
6.0
6×1
8.7
EBMS10-10
EBMS
SCM435
33~38HRC
-
10.9
10.0
12
-0.025/-0.061
16.0
6.0
4.0
8.0
8×1.25
10.8
EBSMS4-10
EBSMS
SUS304
-
-
A2-50
4.0
5
-0.020/-0.050
6.5
2.5
1.6
3.0
2.5×0.45
4.5
EBSMS4.5-10
EBSMS
SUS304
-
-
A2-50
4.5
6
-0.020/-0.050
7.0
2.5
1.6
3.0
3×0.5
5.0
EBSMS5-10
EBSMS
SUS304
-
-
A2-50
5.0
6
-0.020/-0.050
8.0
2.5
1.6
3.5
3×0.5
5.5
EBSMS5.5-10
EBSMS
SUS304
-
-
A2-50
5.5
7
-0.020/-0.050
9.0
3.0
2.2
4.0
4×0.7
6.0
EBSMS6-10
EBSMS
SUS304
-
-
A2-50
6.0
7
-0.020/-0.050
9.0
3.0
2.0
4.0
4×0.7
6.5
EBSMS6.5-10
EBSMS
SUS304
-
-
A2-50
6.5
9
-0.025/-0.061
10.0
4.0
2.5
5.0
5×0.8
7.0
EBSMS8-10
EBSMS
SUS304
-
-
A2-50
8.0
9
-0.025/-0.061
13.0
5.0
3.0
6.0
6×1
8.7
EBSMS10-10
EBSMS
SUS304
-
-
A2-50
10.0
12
-0.025/-0.061
16.0
6.0
4.0
8.0
8×1.25
10.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表