EBFAS,EBFAB,EBFAM - 内六角螺栓-全长指定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebfas-1557-2.prj},{NB=EBFAM5-30-10},{CODE=EBFAM},{MAT=SCM435},{SUR=wdjdn},{HRD=38~43HRC},{IC=12.9},{M=5.0},{L=30},{LX=[30:100/1]},{LL=10},{A=8.5},{E=5.0},{B=4.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220890.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
IC
强度分类
ⁿ/ₐ
M
(粗牙螺纹)
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
EBFAB4-30-10
EBFAB
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
4.0
7.0
4.0
3.0
EBFAB5-30-10
EBFAB
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
5.0
8.5
5.0
4.0
EBFAB6-35-10
EBFAB
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
6.0
10.0
6.0
5.0
EBFAB8-40-10
EBFAB
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
8.0
13.0
8.0
6.0
EBFAB10-45-10
EBFAB
SCM435
发黑
38~43HRC
12.9
10.0
16.0
10.0
8.0
EBFAM4-30-10
EBFAM
SCM435
无电解镀镍
38~43HRC
12.9
4.0
7.0
4.0
3.0
EBFAM5-30-10
EBFAM
SCM435
无电解镀镍
38~43HRC
12.9
5.0
8.5
5.0
4.0
EBFAM6-35-10
EBFAM
SCM435
无电解镀镍
38~43HRC
12.9
6.0
10.0
6.0
5.0
EBFAM8-40-10
EBFAM
SCM435
无电解镀镍
38~43HRC
12.9
8.0
13.0
8.0
6.0
EBFAM10-45-10
EBFAM
SCM435
无电解镀镍
38~43HRC
12.9
10.0
16.0
10.0
8.0
EBFAS4-30-10
EBFAS
SUS304
-
-
A2-70
4.0
7.0
4.0
3.0
EBFAS5-30-10
EBFAS
SUS304
-
-
A2-70
5.0
8.5
5.0
4.0
EBFAS6-35-10
EBFAS
SUS304
-
-
A2-70
6.0
10.0
6.0
5.0
EBFAS8-40-10
EBFAS
SUS304
-
-
A2-70
8.0
13.0
8.0
6.0
EBFAS10-45-10
EBFAS
SUS304
-
-
A2-70
10.0
16.0
10.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表