EBBFB,EBSFB - 十字孔平头小螺丝
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebbfb1585.prj},{NB=EBSFB2-3},{CODE=EBSFB},{MAT=SUS304},{SUR=-},{M=2.0},{L=3},{LX=3,4,5,6,8},{MP=2×0.4},{A=4.0},{E=1.20},{SZKBH=1},{P=0.40},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222162.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MP
M×P(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
SZKBH
十字孔编号
[mm]
EBBFB2-3
EBBFB
SWCH
铬酸盐光泽处理
2.0
2×0.4
4.0
1.20
1
EBBFB3-4
EBBFB
SWCH
铬酸盐光泽处理
3.0
3×0.5
6.0
1.75
2
EBBFB4-5
EBBFB
SWCH
铬酸盐光泽处理
4.0
4×0.7
8.0
2.30
2
EBBFB5-6
EBBFB
SWCH
铬酸盐光泽处理
5.0
5×0.8
10.0
2.80
2
EBBFB6-8
EBBFB
SWCH
铬酸盐光泽处理
6.0
6×1.0
12.0
3.40
3
EBSFB2-3
EBSFB
SUS304
-
2.0
2×0.4
4.0
1.20
1
EBSFB2.5-3
EBSFB
SUS304
-
2.5
2.5×0.45
5.0
1.45
1
EBSFB2.6-3
EBSFB
SUS304
-
2.6
2.6×0.45
5.2
1.50
1
EBSFB3-4
EBSFB
SUS304
-
3.0
3×0.5
6.0
1.75
2
EBSFB4-5
EBSFB
SUS304
-
4.0
4×0.7
8.0
2.30
2
EBSFB5-6
EBSFB
SUS304
-
5.0
5×0.8
10.0
2.80
2
EBSFB6-8
EBSFB
SUS304
-
6.0
6×1.0
12.0
3.40
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表