IACZ - 位移台-燕尾槽式手动位移台-Z轴/标准型-长行程齿轮齿条驱动型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1402-2_asmtab.prj},{NB=IACZ200},{CODE=IACZ},{TYPE=changxingchengchilunchitiaoqudongxing},{TRA=Zzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{L=200},{L1=150},{A=8},{B=43},{C=30},{STR=±80},{MOV=18},{DIF=0.1},{LOAD=2.5},{WEI=0.6},{PPATH=wyt-1402-2/wyt-1402-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TRA
传动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
ⁿ/ₐ
STR
行程
[mm]
MOV
旋钮回转一圈移动量
[mm]
DIF
标尺刻度最小读取量
[mm]
LOAD
载重
[kgf]
WEI
主体重量
[kg]
IACZ100
IACZ
长行程齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
100
100
8
43
30
±30
18
0.1
2.5
0.46
IACZ150
IACZ
长行程齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
150
150
8
43
30
±55
18
0.1
2.5
0.54
IACZ200
IACZ
长行程齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
200
150
8
43
30
±80
18
0.1
2.5
0.6
IACZ250
IACZ
长行程齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
250
150
8
43
30
±105
18
0.1
2.5
0.67
IACZ300
IACZ
长行程齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
300
200
8
43
30
±130
18
0.1
2.5
0.74
IACZ400
IACZ
长行程齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
400
300
10
45
35
±180
18
0.1
2.5
1.05
IACZ500
IACZ
长行程齿轮齿条驱动型
Z轴
铝合金
黑色阳极氧化
500
400
10
45
35
±230
18
0.1
2.5
1.18
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表