您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
IACX - 位移台-燕尾槽式手动位移台-X轴/标准型-长行程齿轮齿条驱动型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1402-1_asmtab.prj},{NB=IACX200},{CODE=IACX},{TYPE=changxingchengchilunchitiaoqudongxing},{TRA=Xzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{L=200},{G=25.0},{NXF=2*75},{NX=2},{FX=75},{H=30},{STR=±80},{MOV=18},{DIF=0.1},{MOB=50},{LOAD=5},{WEI=0.39},{PPATH=wyt-1402-1/wyt-1402-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TRA
传动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
NXF
安装孔列数
ⁿ/ₐ
H
h
ⁿ/ₐ
STR
行程
[mm]
MOV
旋钮回转一圈移动量
[mm]
DIF
标尺刻度最小读取量
[mm]
MOB
平行度
[μm]
LOAD
载重
[kgf]
WEI
主体重量
[kg]
IACX100
IACX
长行程齿轮齿条驱动型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
100
12.5
1*75
30
±30
18
0.1
50
5
0.25
IACX150
IACX
长行程齿轮齿条驱动型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
150
25.0
1*100
30
±55
18
0.1
50
5
0.33
IACX200
IACX
长行程齿轮齿条驱动型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
200
25.0
2*75
30
±80
18
0.1
50
5
0.39
IACX250
IACX
长行程齿轮齿条驱动型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
250
25.0
2*100
30
±105
18
0.1
60
5
0.46
IACX300
IACX
长行程齿轮齿条驱动型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
300
50.0
2*100
30
±130
18
0.1
80
5
0.53
IACX400
IACX
长行程齿轮齿条驱动型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
400
50.0
6*50
35
±180
18
0.1
100
5
0.69
IACX500
IACX
长行程齿轮齿条驱动型
X轴
铝合金
黑色阳极氧化
500
50.0
8*50
35
±230
18
0.1
150
5
0.91
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表