IASX25 - 位移台-线性滚珠25型-X轴
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1347_asmtab.prj},{NB=IASX25-C},{MOD=IASX25},{CODE=IASX},{NO=25},{LOC=C},{DRI=x zhouyigefangxiang},{MAT=SUS440C},{DMO=weifentou},{TAB=25X25},{TKN=12},{STR=±3},{LOAD=39.2N(4kgf)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.005mm/6mm},{MOB=0.01},{WEI=0.07kg},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220209.html},{PPATH=wyt-1347/wyt-1347-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
LOC
微分头安装位置
ⁿ/ₐ
DRI
移动方向
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
DMO
驱动方式
ⁿ/ₐ
TAB
台面大小
[mm]
TKN
台面厚度
[mm]
STR
行程
[mm]
LOAD
负载
ⁿ/ₐ
DIF
最小刻度
[mm]
TOM
移动平行度
[mm]
MOB
平行度
[mm]
WEI
重量
[kg]
IASX25-C
IASX25
C
X 轴一个方向
SUS440C
微分头
25X25
12
±3
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.005mm/6mm
0.01
0.07kg
IASX25-L
IASX25
L
X 轴一个方向
SUS440C
微分头
25X25
12
±3
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.005mm/6mm
0.01
0.07kg
IASX25-R
IASX25
R
X 轴一个方向
SUS440C
微分头
25X25
12
±3
39.2N(4kgf)
0.01
≤0.005mm/6mm
0.01
0.07kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表