IAJQ - 位移台-回转手动位移台-精密型-交叉滚子轴承型/轴配铜套型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1340_asmtab.prj},{NB=IAJQ60},{CODE=IAJQ},{TYPE=jiaochagunzizhouchengxing},{MAT=buxiugang},{SUR=-},{SPE=60},{MED=Φ60},{ELS=cutiao360°-weitiao±5°},{MROA=0.2},{MROB=≈55},{HLR=49},{ECC=0.05},{WEI=0.58},{ENCL=EBSC4-8},{PPATH=wyt-1340/wyt-1340_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
MED
台面尺寸
[mm]
ELS
行程
[mm]
MROA
游标卡尺刻度最小读取量(°)
ⁿ/ₐ
MROB
千分尺刻度最小读取量(′′/刻度)
ⁿ/ₐ
HLR
耐负载(水平)
[N]
ECC
偏心量
[mm]
WEI
主体重量
[kg]
ENCL
附件(4个)不锈钢内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
IAJQ60
IAJQ
交叉滚子轴承型
不锈钢
-
60
Φ60
粗调360°-微调±5°
0.2
≈55
49
0.05
0.58
EBSC4-8
IAJQ85
IAJQ
交叉滚子轴承型
不锈钢
-
85
Φ85
粗调360°-微调±5°
0.1
≈42
58.8
0.05
0.97
EBSC4-10
IASQ100
IASQ
交叉滚子轴承型
铝合金
黑色阳极氧化
100
Φ100
粗调360°-微调±5°
0.1
≈32
58.8
0.05
0.45
EBSC4-6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表