IAZW90 - 位移台-交叉导轨90型-Z轴(水平升降)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1326_asmtab.prj},{NB=IAZW90},{MOD=IAZW90},{CODE=IAZW},{NO=90},{DRI=Z zhouyigefangxiang},{MAT=lvhejin(heiseyangji)},{DMO=weifentou},{TAB=90mm*90mm},{TKN=40~50mm},{ELS=10mm},{LOAD=88.2N(9kgf)},{DIF=0.01mm},{MOB=0.05mm},{WEI=0.71kg},{PPATH=wyt-1326/wyt-1326_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
DRI
移动方向
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
DMO
驱动方式
ⁿ/ₐ
TAB
台面大小
ⁿ/ₐ
TKN
台面厚度
ⁿ/ₐ
ELS
行程
ⁿ/ₐ
LOAD
负载
ⁿ/ₐ
DIF
最小刻度
ⁿ/ₐ
MOB
平行度
ⁿ/ₐ
WEI
重量
ⁿ/ₐ
IAZW90
IAZW90
Z轴一个方向
铝合金(黑色阳极)
微分头
90mm*90mm
40~50mm
10mm
88.2N(9kgf)
0.01mm
0.05mm
0.71kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表