IAXM60 - 位移台-交叉导轨60型-XY轴
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1312_asmtab.prj},{NB=IAXM60-C},{MOD=IAXM60},{CODE=IAXM},{NO=60},{LOC=C},{DRI=xy},{MAT=lv},{DMO=w},{TAB=60×60},{TKN=30},{STR=±6.5},{LOAD=49(5)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.01/13},{MOB=0.06},{WEI=0.48},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220093.html},{PPATH=wyt-1312/wyt-1312_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
DRI
移动方向
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
DMO
驱动方式
ⁿ/ₐ
TAB
台面大小
[mm]
TKN
台面厚度
[mm]
STR
行程
[mm]
LOAD
负载
[N(kgf)]
DIF
最小刻度
[mm]
TOM
移动平行度
[mm]
MOB
平行度
[mm]
WEI
重量
[kg]
IAXM60-C
IAXM60
XY轴两个方向
铝合金(黑色阳极)
微分头
60×60
30
±6.5
49(5)
0.01
≤0.01/13
0.06
0.48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表