DCRAB,DCRNB,DCRAS,DCRNS,DCRYB,DCRSB,DCRYS,DCRSS - 旋钮柱塞-前端螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
22-柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1237-2_asmtab.prj},{NB=DCRNS10-5},{CODE=DCRNS},{M=10},{MX=10,12,16},{S=5},{PPATH=plunger1237-2/plunger1237-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XNMAT
旋钮材质
ⁿ/ₐ
ZTMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
ZTSUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
XMAT
销材质
ⁿ/ₐ
XHAR
销硬度
ⁿ/ₐ
XSUR
销表面处理
ⁿ/ₐ
THMAT
弹簧材质
ⁿ/ₐ
LMMAT
(锁紧螺帽)材质
ⁿ/ₐ
LMSUR
(锁紧螺帽)表面处理
ⁿ/ₐ
LJ
螺距(细牙)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
M1
[mm]
LL
Ll
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
LOMIN
最小负载
[N]
LOMAX
最大负载
[N]
DCRAB10-5
DCRAB
复位型
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
1.00
18
13.8
5.0
M3
5.0
45.0
17
5.0
15.0
5.0
12.00
17.0
5.00
11.50
DCRNB10-5
DCRNB
复位型
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
1.00
18
13.8
5.0
M3
5.0
45.0
17
5.0
15.0
5.0
12.00
17.0
5.00
11.50
DCRAS10-5
DCRAS
复位型
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
-
-
1.00
18
13.8
5.0
M3
5.0
45.0
17
5.0
15.0
5.0
12.00
17.0
5.00
11.50
DCRNS10-5
DCRNS
复位型
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
SUS303
-
1.00
18
13.8
5.0
M3
5.0
45.0
17
5.0
15.0
5.0
12.00
17.0
5.00
11.50
DCRYB10-5
DCRYB
自锁型
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
-
-
1.00
18
13.8
5.0
M3
5.0
50.0
17
5.0
15.0
5.0
12.00
17.0
5.00
11.50
DCRSB10-5
DCRSB
自锁型
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
1.00
18
13.8
5.0
M3
5.0
50.0
17
5.0
15.0
5.0
12.00
17.0
5.00
11.50
DCRYS10-5
DCRYS
自锁型
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
-
-
1.00
18
13.8
5.0
M3
5.0
50.0
17
5.0
15.0
5.0
12.00
17.0
5.00
11.50
DCRSS10-5
DCRSS
自锁型
铝合金(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS631J1
SUS303
-
1.00
18
13.8
5.0
M3
5.0
50.0
17
5.0
15.0
5.0
12.00
17.0
5.00
11.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DCPRB,DCPRM - 旋钮柱塞-粗牙螺纹把手型
仕瑞达3D电子目录
28.04.2022
GN 611 - Threaded bolt spring plungers long stroke
Elesa
01.07.2024
16.3 - Springloaded triggers (long stroke) with thread guard
voestalpine
15.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表