您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCPY,DCPJ,DCSJ,DCPW,DCNPS,DCNPJ,DCBSJ,DCNPW - 球头柱塞-标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
22-柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t10/plunger1223-1_asmtab.prj},{NB=DCPW3},{CODE=DCPW},{M=3},{PPATH=plunger1223-1/plunger1223-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LS
负载形状
ⁿ/ₐ
ZTMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
ZTHAR
主体硬度
ⁿ/ₐ
ZTSUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
QTMAT
球头材质
ⁿ/ₐ
QTHAR
球头硬度
ⁿ/ₐ
THMAT
弹簧材质
ⁿ/ₐ
TZHMAT
调整环材质
ⁿ/ₐ
KSWD
可使用温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
B
[mm]
LOMIN
最小负载(N)
[mm]
LOMAX
最大负载(N)
[mm]
DCPY3
DCPY
金属球头
超轻载型
SCM435
29~35HRC
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
1.5
0.5
7.0
1.0
1.5
0.30
0.64
DCPJ3
DCPJ
金属球头
轻载型
SCM435
29~35HRC
发黑
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
1.5
0.5
7.0
1.0
1.5
1.00
2.00
DCSJ3
DCSJ
金属球头
重载型
SUS304
-
-
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
1.5
0.5
7.0
1.0
1.5
1.50
2.90
DCPW3
DCPW
金属球头
超重载型
SCM435
29~35HRC
镀镍
SUJ2
55HRC~
SWP-B
SUS304
-30~80℃
1.5
0.5
7.0
1.0
1.5
2.20
5.00
DCNPS4
DCNPS
树脂球头
超轻载型
S45C
29~35HRC
发黑
聚缩醛
-
SWP-B
SUS304
-30~80℃
2.4
0.8
9.0
1.5
2.0
0.60
1.60
DCNPJ4
DCNPJ
树脂球头
轻载型
S45C
29~35HRC
发黑
聚缩醛
-
SWP-B
黄铜
-30~80℃
2.4
0.8
9.0
1.5
2.0
2.00
4.90
DCBSJ4
DCBSJ
树脂球头
重载型
S45C
29~35HRC
发黑
聚缩醛
-
SWP-B
黄铜
-30~80℃
2.4
0.8
9.0
1.5
2.0
3.90
9.80
DCNPW4
DCNPW
树脂球头
超重载型
S45C
29~35HRC
发黑
聚缩醛
-
SWP-B
黄铜
-30~80℃
2.4
0.8
9.0
1.5
2.0
2.50
12.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表