CBLM,CBLMB,CBLMP,CBLHS - 免键轴衬-标准型-带定心功能
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-857_asmtab.prj},{NB=CBLMB70},{CODE=CBLMB},{DD=70},{D=97},{D1=103.0},{PCD=86.2},{L2=36.1},{L3=24.0},{T=5.0},{T2=2.0},{MAXAT=1780},{ALT=74.1},{G=630},{PPATH=tong-857/tong-857_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T
[mm]
T2
[mm]
MXL
锁紧螺栓
ⁿ/ₐ
Q
数量
ⁿ/ₐ
CBLM5
CBLM
S45C
-
5
16
18.5
11.7
13.0
8.0
1.8
1.2
M3*10
4
CBLM6
CBLM
S45C
-
6
19
21.5
14.0
14.3
9.0
2.0
1.3
M4*12
4
CBLM8
CBLM
S45C
-
8
21
23.5
15.4
14.6
9.3
2.0
1.3
M4*12
4
CBLM10
CBLM
S45C
-
10
23
25.5
17.5
14.8
9.5
2.0
1.3
M4*12
4
CBLM11
CBLM
S45C
-
11
24
26.5
18.4
15.8
9.5
2.0
1.3
M4*12
4
CBLM12
CBLM
S45C
-
12
26
28.5
20.2
18.0
10.5
2.5
1.5
M4*15
6
CBLM14
CBLM
S45C
-
14
28
30.5
22.2
18.0
10.5
2.5
1.5
M4*15
6
CBLM15
CBLM
S45C
-
15
29
31.5
23.2
19.0
11.5
2.5
1.5
M4*15
6
CBLM16
CBLM
S45C
-
16
30
33.0
24.2
19.6
12.0
2.5
1.6
M4*15
6
CBLM17
CBLM
S45C
-
17
31
33.5
25.2
20.1
12.5
2.5
1.6
M4*15
8
CBLM18
CBLM
S45C
-
18
32
34.5
26.2
20.1
12.5
2.5
1.6
M4*15
8
CBLM19
CBLM
S45C
-
19
33
35.5
27.2
20.1
12.5
2.5
1.6
M4*15
8
CBLM20
CBLM
S45C
-
20
38
42.0
30.8
24.1
15.3
3.0
1.8
M5*18
8
CBLM22
CBLM
S45C
-
22
40
44.0
32.8
24.1
15.3
3.0
1.8
M5*18
8
CBLM24
CBLM
S45C
-
24
42
46.0
34.8
25.1
16.3
3.0
1.8
M5*18
8
CBLM25
CBLM
S45C
-
25
43
47.0
35.8
26.1
17.3
3.0
1.8
M5*18
8
CBLM28
CBLM
S45C
-
28
46
50.0
38.8
26.6
17.3
3.5
1.8
M5*18
10
CBLM30
CBLM
S45C
-
30
48
52.0
40.8
26.6
17.3
3.5
1.8
M5*18
10
CBLM32
CBLM
S45C
-
32
50
54.0
42.8
27.6
18.3
3.5
1.8
M5*18
10
CBLM35
CBLM
S45C
-
35
57
62.0
48.4
30.0
19.5
4.0
2.0
M6*20
8
CBLM38
CBLM
S45C
-
38
60
65.0
51.4
30.5
20.0
4.0
2.0
M6*20
10
CBLM40
CBLM
S45C
-
40
62
67.0
53.4
31.0
20.5
4.0
2.0
M6*20
10
CBLM42
CBLM
S45C
-
42
64
69.0
55.4
31.0
20.5
4.0
2.0
M6*20
10
CBLM45
CBLM
S45C
-
45
67
72.0
58.4
31.5
21.0
4.0
2.0
M6*20
10
CBLM48
CBLM
S45C
-
48
70
75.0
61.4
32.0
21.0
4.5
2.0
M6*20
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表