CBAPA,CBAPK,CBAPB,CBAPC,CBAPT,CBAP,CBAPP - 同步轮-同步带轮-H型A形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-787.prj},{NB=CBAPB14H075-A-H12},{CODE=CBAPB},{NT=14},{TNW=H075},{TS=A},{SHS=H},{DD=12},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0.0},{T=0.0},{ZJG=},{SRG=0.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{K=0.0},{ZJG5=},{QFC=0},{QSC=0},{QTC=0},{M=-},{ZJG6=},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ZM=-},{ZJG7=},{FC=0.0},{ZJG8=},{TPC=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222602.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
带轮材质
ⁿ/ₐ
MATX
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
[mm]
TS
带轮形状
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
CBAPA14H075-A-H12
CBAPA
超高硬度铝合金
铝合金
本色阳极氧化处理
19.1
A
21.0
26.0
56.60
55.22
61
45
CBAPK14H075-A-H12
CBAPK
超高硬度铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
19.1
A
21.0
26.0
56.60
55.22
61
45
CBAPB14H075-A-H12
CBAPB
超高硬度铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
19.1
A
21.0
26.0
56.60
55.22
61
45
CBAPC14H075-A-H12
CBAPC
超高硬度铝合金
铝合金
无电解镀镍
19.1
A
21.0
26.0
56.60
55.22
61
45
CBAPT14H075-A-H12
CBAPT
S45C
SPCC
-
19.1
A
21.0
26.0
56.60
55.22
61
45
CBAP14H075-A-H12
CBAP
S45C
SPCC
发黑
19.1
A
21.0
26.0
56.60
55.22
61
45
CBAPP14H075-A-H12
CBAPP
S45C
SPCC
无电解镀镍
19.1
A
21.0
26.0
56.60
55.22
61
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表