CAR,CARS - 联轴器-刚性型联轴器-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_766_1.prj},{NB=CAR32-12-12},{CODE=CAR},{MAT=lvhejin},{SUR=yangjiyanghuachuli},{ENCL=zhidongluosi},{D=32},{D1=12},{D1WB=12,14,15,16},{D2=12},{L=41},{M=M4},{MZ=4},{F=10.0},{RXNJ=2},{ZGZS=12000},{GXJ=1.2X10^-5},{JGNJ=1.7},{WEI=71},{PPATH=gxxlzq_766_1/lzq_766_1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
M
粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
MZ
ⁿ/ₐ
F
[mm]
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
ZGZS
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
JGNJ
紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
CAR16-3-3
CAR
铝合金
阳极氧化处理
止动螺丝
16
24
M3
3
6.0
0.3
24000
4.4X10^-7
0.7
11
CAR20-5-5
CAR
铝合金
阳极氧化处理
止动螺丝
20
30
M3
3
7.0
0.5
19000
1.3X10^-6
0.7
20
CAR25-8-8
CAR
铝合金
阳极氧化处理
止动螺丝
25
36
M4
4
9.0
1
15000
3.9X10^-6
1.7
39
CAR32-12-12
CAR
铝合金
阳极氧化处理
止动螺丝
32
41
M4
4
10.0
2
12000
1.2X10^-5
1.7
71
CAR40-15-15
CAR
铝合金
阳极氧化处理
止动螺丝
40
44
M5
5
10.5
4
4000
1.5X10^-5
4
120
CARS16-3-3
CARS
不锈钢
-
止动螺丝
16
24
M3
3
6.0
0.3
24000
1.2X10^-6
0.7
28
CARS20-5-5
CARS
不锈钢
-
止动螺丝
20
30
M3
3
7.0
0.5
19000
3.5X10^-6
0.7
54
CARS25-8-8
CARS
不锈钢
-
止动螺丝
25
36
M4
4
9.0
1
15000
1.0X10^-5
1.7
100
CARS32-12-12
CARS
不锈钢
-
止动螺丝
32
41
M4
4
10.0
2
12000
3.1X10^-5
1.7
190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表