CASWWK,CASHWK - 膜片式联轴器 高刚性(外径87)键槽孔型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_732_1.prj},{NB=CASWWK87-20-20},{CODE=CASWWK},{TYPE=shuangmopianxing},{MAT1=S45C},{MAT2=buxiugang},{SUR=fahei},{ENCL=jingguluoshuan/gudingluosi},{D=87},{D1=20},{D1WB=20,22,24,25,30,35},{D2=20},{D2WB=20,22,24,25,30,35},{M=M8X25},{MZ=8},{NJ=28},{RX=180},{PJ=0.6},{PX=0.2},{GC=140000},{MAXSPEED=6000},{GXJ=1.94X10^-3},{ZF=±1.0},{XS=1.5},{WEI=1.9},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220976.html},{L=94},{PPATH=lzq_732_1/lzq_732_1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
膜片类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
紧固螺栓 尺寸
ⁿ/ₐ
NJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RX
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
PJ
容许偏角
[°]
PX
容许偏心
[mm]
GC
静态扭转刚度常数(N*m/rad)
[mm]
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^3)
ⁿ/ₐ
ZF
容许轴向振幅
[mm]
XS
补偿系数
[mm]
WEI
重量
[kg]
CASWWK87-20-20
CASWWK
双膜片型
S45C
不锈钢
发黑
紧固螺栓/固定螺丝
87
M8X25
28
180
0.6
0.2
140000
6000
1.94X10^-3
±1.0
1.5
1.9
CASHWK87-20-20
CASHWK
单膜片型
S45C
不锈钢
发黑
紧固螺栓/固定螺丝
87
M8X25
28
180
0.6
-
330000
6000
1.10X10^-3
±0.5
1.5
1.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表