BAS6700ZZ,BAS6800ZZ,BAS6900ZZ - 不锈钢深沟滚珠轴承-双盖式
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/baszz-665.prj},{NB=BAS6904ZZ},{MOD=BAS6904ZZ},{CODE=BAS},{TYPE=6904},{MFQ=ZZ},{DD=20.0},{D=37},{B=9.0},{RR=0.30},{CRKN=5.42},{CORKN=2.95},{RPM=19000},{DSMIN=22.00},{DSMAX=24.00},{DH=35.00},{R=0.30},{WEI=36}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DD
d[mm]
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
RR
rr(min.)
ⁿ/ₐ
CRKN
基本额定负载Cr(动)kN
ⁿ/ₐ
CORKN
基本额定负载Cor(静)kN
ⁿ/ₐ
RPM
容许转速[1/min]
ⁿ/ₐ
DSMIN
安装尺寸DsMIN
ⁿ/ₐ
DSMAX
安装尺寸dsmax
ⁿ/ₐ
DH
安装尺寸 Dh
ⁿ/ₐ
R
安装尺寸r(max)
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
BAS6700ZZ
BAS6700ZZ
SUS440C
10.0
15
4.0
0.20
0.68
0.34
15000
10.40
11.21
14.20
0.20
2
BAS6800ZZ
BAS6800ZZ
SUS440C
10.0
19
5.0
0.30
1.46
0.67
34000
12.00
12.50
17.00
0.30
5
BAS6900ZZ
BAS6900ZZ
SUS440C
10.0
22
6.0
0.30
2.24
1.02
32000
12.00
13.00
20.00
0.30
9
BAS6000ZZ
BAS6000ZZ
SUS440C
10.0
26
8.0
0.30
3.87
1.58
30000
12.00
13.50
24.00
0.30
19
BAS6200ZZ
BAS6200ZZ
SUS440C
10.0
30
9.0
0.60
4.35
1.91
24000
14.00
16.00
26.00
0.60
32
BAS6300ZZ
BAS6300ZZ
SUS440C
10.0
35
11.0
0.60
6.87
2.75
21000
14.00
16.50
31.00
0.60
52
BAS6701ZZ
BAS6701ZZ
SUS440C
12.0
18
4.0
0.20
0.73
0.42
13000
12.40
13.86
16.70
0.20
3
BAS6801ZZ
BAS6801ZZ
SUS440C
12.0
21
5.0
0.30
1.63
0.83
32000
14.00
14.50
19.00
0.30
6
BAS6901ZZ
BAS6901ZZ
SUS440C
12.0
24
6.0
0.30
2.45
1.18
30000
14.00
15.00
22.00
0.30
11
BAS6001ZZ
BAS6001ZZ
SUS440C
12.0
28
8.0
0.30
4.35
1.91
27000
14.00
16.00
26.00
0.30
21
BAS6201ZZ
BAS6201ZZ
SUS440C
12.0
32
10.0
0.60
5.78
2.44
22000
16.00
17.00
28.00
0.60
37
BAS6301ZZ
BAS6301ZZ
SUS440C
12.0
37
12.0
1.00
8.24
3.36
19000
17.00
18.00
32.00
1.00
60
BAS6702ZZ
BAS6702ZZ
SUS440C
15.0
21
4.0
0.20
0.74
0.46
11000
15.40
16.86
19.70
0.20
4
BAS6802ZZ
BAS6802ZZ
SUS440C
15.0
24
5.0
0.30
1.76
1.00
27000
17.00
17.50
22.00
0.30
7
BAS6902ZZ
BAS6902ZZ
SUS440C
15.0
28
7.0
0.30
3.67
1.81
26000
17.00
17.50
26.00
0.30
16
BAS6002ZZ
BAS6002ZZ
SUS440C
15.0
32
9.0
0.30
4.76
2.27
23000
17.00
19.00
30.00
0.30
30
BAS6202ZZ
BAS6202ZZ
SUS440C
15.0
35
11.0
0.60
6.50
2.96
19000
19.00
20.00
31.00
0.60
45
BAS6302ZZ
BAS6302ZZ
SUS440C
15.0
42
13.0
1.00
9.71
4.37
17000
20.00
22.50
37.00
1.00
83
BAS6703ZZ
BAS6703ZZ
SUS440C
17.0
23
4.0
0.20
0.85
0.52
9500
17.40
18.86
21.10
0.20
4
BAS6803ZZ
BAS6803ZZ
SUS440C
17.0
26
5.0
0.30
1.90
1.16
25000
19.00
19.50
24.00
0.30
8
BAS6903ZZ
BAS6903ZZ
SUS440C
17.0
30
7.0
0.30
3.90
2.05
23000
19.00
20.00
28.00
0.30
18
BAS6003ZZ
BAS6003ZZ
SUS440C
17.0
35
10.0
0.30
5.09
2.63
20000
19.00
21.00
33.00
0.30
39
BAS6203ZZ
BAS6203ZZ
SUS440C
17.0
40
12.0
0.60
8.13
3.85
17000
21.00
23.00
36.00
0.60
66
BAS6303ZZ
BAS6303ZZ
SUS440C
17.0
47
14.0
1.00
11.50
5.33
15000
22.00
25.50
42.00
1.00
113
BAS6704ZZ
BAS6704ZZ
SUS440C
20.0
27
4.0
0.20
1.12
0.57
8500
20.40
22.36
25.50
0.20
6
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表