BDAHCP - 滚珠轴承组件-简易菱形法兰型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/badhcp683-2_asmtab.prj},{NB=BADHCP17},{CODE=BADHCP},{MAT1=FC200},{MAT2=SUJ2},{MAT3=NBR},{MAT4=SCM435},{D=17},{F=81},{F1=63.5},{W=56},{TT=9.5},{A=25.5},{A1=18.0},{A2=9.5},{DD=7},{B=22.0},{S=6.0},{CR=9.55},{COR=4.8},{M1=M5x0.8},{JGNJ=250},{ZXFZ=476},{WEI=250},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222268.html},{Y1=28.330},{YS=48.000},{YX=50.000},{PPATH=zc-683-2/badhcp683-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
MAT3
橡胶密封圈(NBR)
ⁿ/ₐ
MAT4
止动螺丝
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
W
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
CR
动负载
[kN]
COR
静负载
[kN]
M1
ⁿ/ₐ
JGNJ
止动螺丝紧固扭矩
[N.cm]
ZXFZ
止动螺丝轴向负载
[N]
WEI
重量
[g]
BADHCP12
BADHCP
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
12
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
280
BADHCP15
BADHCP
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
15
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
270
BADHCP17
BADHCP
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
17
81
63.5
56
9.5
25.5
18.0
9.5
7
22.0
6.0
9.55
4.8
M5x0.8
250
476
250
BADHCP20
BADHCP
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
20
90
71.5
63
11.0
28.7
20.0
11.0
10
24.7
7.0
12.80
6.6
M5x0.8
250
1280
300
BADHCP25
BADHCP
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
25
95
76.0
69
11.0
30.5
20.0
11.0
10
27.0
7.5
14.00
7.9
M6x0.75
490
1400
400
BADHCP30
BADHCP
FC200
SUJ2
丁腈橡胶(NBR)
SCM435
30
113
90.5
79
10.0
34.3
22.5
12.0
12
30.3
8.0
19.60
11.3
M6x0.75
490
1960
580
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表