EDBLD,EDBLDL - 关节轴承-钢珠连接型-L型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/707-1_asmtab.prj},{NB=EDBLD16A},{CODE=EDBLD},{TYPE=yxlw},{MM=22.4},{M=16A},{PITCH=1.50},{MX=16},{D=22.0},{D1=27.0},{D2=38.0},{L=83.0},{L1=64},{L2=34.0},{L3=11},{W=24},{DH9=16},{DH9TOL=0/-0.043},{CC=25.4},{LL=74.0},{LL1=60},{LL2=23.5},{LL3=23},{B=22},{BD=22.225},{ASF=30},{PKN=26900},{CSN=36400},{WEI=315},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222353},{PPATH=707-1/707-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距
ⁿ/ₐ
D
D[mm]
ⁿ/ₐ
D1
D1[mm]
ⁿ/ₐ
D2
D2[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
L1
L1[mm]
ⁿ/ₐ
L2
L2[mm]
ⁿ/ₐ
L3
L3[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
DH9
dH9[mm]
ⁿ/ₐ
DH9TOL
d公差
ⁿ/ₐ
CC
c[mm]
ⁿ/ₐ
LL
ℓ[mm]
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ1[mm]
ⁿ/ₐ
LL2
ℓ2[mm]
ⁿ/ₐ
LL3
ℓ3[mm]
ⁿ/ₐ
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
BD
球面直径
ⁿ/ₐ
ASF
容许倾斜角度
[θ]
PKN
屈服点强度PKN
ⁿ/ₐ
CSN
静负载容量CSN
ⁿ/ₐ
WEI
重量(g)
ⁿ/ₐ
EDBLD4
EDBLD
右旋螺纹
4
0.70
7.5
9.5
13.0
24.5
18
8.0
4
8
4
0/-0.03
8.1
20.0
15
7.0
6
7
7.938
40
1370
4510
7
EDBLD5
EDBLD
右旋螺纹
5
0.80
9.0
12.0
15.0
34.5
27
15.0
4
10
5
0/-0.03
9.2
26.7
21
10.0
8
8
8.525
40
2250
6470
12
EDBLD6
EDBLD
右旋螺纹
6
1.00
10.0
13.0
16.0
38.0
30
16.0
5
11
6
0/-0.03
11.6
32.6
26
11.0
11
10
11.112
40
3920
9900
26
EDBLD8
EDBLD
右旋螺纹
8
1.25
12.5
16.0
19.0
45.5
36
19.0
6
14
8
0/-0.036
13.8
38.6
31
14.0
12
12
12.700
40
6570
12500
49
EDBLD10
EDBLD
右旋螺纹
10
1.50
14.5
19.0
25.0
55.5
43
23.0
7
17
10
0/-0.036
16.2
52.3
43
17.0
21
14
15.875
40
11300
18300
90
EDBLD10A
EDBLD
右旋螺纹
10A
1.25
14.5
19.0
25.0
55.5
43
23.0
7
17
10
0/-0.036
16.2
46.3
37
17.0
15
14
15.875
40
11300
18300
87
EDBLD12
EDBLD
右旋螺纹
12
1.75
17.5
22.0
29.0
64.5
50
26.0
8
19
12
0/-0.043
19.6
59.7
49
19.0
24
17
19.050
40
16400
26700
148
EDBLD12A
EDBLD
右旋螺纹
12A
1.25
17.5
22.0
29.0
64.5
50
26.0
8
19
12
0/-0.043
19.6
52.7
42
19.0
17
17
19.050
40
16400
26700
143
EDBLD14
EDBLD
右旋螺纹
14
2.00
20.0
25.0
34.0
74.0
57
30.0
10
22
14
0/-0.043
21.9
74.4
62
21.5
28
19
22.225
40
19800
36400
245
EDBLD14A
EDBLD
右旋螺纹
14A
1.50
20.0
25.0
34.0
74.0
57
30.0
10
22
14
0/-0.043
21.9
68.4
56
21.5
22
19
22.225
40
19800
36400
235
EDBLD16
EDBLD
右旋螺纹
16
2.00
22.0
27.0
38.0
83.0
64
34.0
11
24
16
0/-0.043
25.4
80.0
66
23.5
29
22
22.225
30
26900
36400
325
EDBLD16A
EDBLD
右旋螺纹
16A
1.50
22.0
27.0
38.0
83.0
64
34.0
11
24
16
0/-0.043
25.4
74.0
60
23.5
23
22
22.225
30
26900
36400
315
EDBLDL4
EDBLDL
左旋螺纹
4
0.70
7.5
9.5
13.0
24.5
18
8.0
4
8
4
0/-0.03
8.1
20.0
15
7.0
6
7
7.938
40
1370
4510
7
EDBLDL5
EDBLDL
左旋螺纹
5
0.80
9.0
12.0
15.0
34.5
27
15.0
4
10
5
0/-0.03
9.2
26.7
21
10.0
8
8
8.525
40
2250
6470
12
EDBLDL6
EDBLDL
左旋螺纹
6
1.00
10.0
13.0
16.0
38.0
30
16.0
5
11
6
0/-0.03
11.6
32.6
26
11.0
11
10
11.112
40
3920
9900
26
EDBLDL8
EDBLDL
左旋螺纹
8
1.25
12.5
16.0
19.0
45.5
36
19.0
6
14
8
0/-0.036
13.8
38.6
31
14.0
12
12
12.700
40
6570
12500
49
EDBLDL10
EDBLDL
左旋螺纹
10
1.50
14.5
19.0
25.0
55.5
43
23.0
7
17
10
0/-0.036
16.2
52.3
43
17.0
21
14
15.875
40
11300
18300
90
EDBLDL10A
EDBLDL
左旋螺纹
10A
1.25
14.5
19.0
25.0
55.5
43
23.0
7
17
10
0/-0.036
16.2
46.3
37
17.0
15
14
15.875
40
11300
18300
87
EDBLDL12
EDBLDL
左旋螺纹
12
1.75
17.5
22.0
29.0
64.5
50
26.0
8
19
12
0/-0.043
19.6
59.7
49
19.0
24
17
19.050
40
16400
26700
148
EDBLDL12A
EDBLDL
左旋螺纹
12A
1.25
17.5
22.0
29.0
64.5
50
26.0
8
19
12
0/-0.043
19.6
52.7
42
19.0
17
17
19.050
40
16400
26700
143
EDBLDL14
EDBLDL
左旋螺纹
14
2.00
20.0
25.0
34.0
74.0
57
30.0
10
22
14
0/-0.043
21.9
74.4
62
21.5
28
19
22.225
40
19800
36400
245
EDBLDL14A
EDBLDL
左旋螺纹
14A
1.50
20.0
25.0
34.0
74.0
57
30.0
10
22
14
0/-0.043
21.9
68.4
56
21.5
22
19
22.225
40
19800
36400
235
EDBLDL16
EDBLDL
左旋螺纹
16
2.00
22.0
27.0
38.0
83.0
64
34.0
11
24
16
0/-0.043
25.4
80.0
66
23.5
29
22
22.225
30
26900
36400
325
EDBLDL16A
EDBLDL
左旋螺纹
16A
1.50
22.0
27.0
38.0
83.0
64
34.0
11
24
16
0/-0.043
25.4
74.0
60
23.5
23
22
22.225
30
26900
36400
315
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表